Rozšiřující modul CATAN DOR6 UI8 je umístěn v kompaktním pouzdru REG o konstrukční šířce pouhých 6 dělicích jednotek. Rozšiřuje řídicí jednotku Catan o 8 dalších univerzálních vstupů a 6 reléových výstupů pro 230 V AC / 16 A. Univerzální vstupy jsou vhodné mimo jiné pro teplotní čidla, rozhraní 0 V ... 10 V nebo jako čítače. Bistabilní relé mají rozpojovací a spínací kontakty. Jsou navrženy pro velmi vysoké zapínací proudy.
CATAN DOR6 UI8
-
Reléový modul
1371364
Rozšiřující modul pro řídicí jednotku Catan. 8 univerzálních vstupů a 6 digitálních výstupů s bistabilními relé pro 230 V AC / 16 A. Místní prioritní ovládání prostřednictvím ovládacího panelu Catan. Připojení k řídicí jednotce Catan přes Single Pair Ethernet.
Detaily výrobku
| Rozměry bez připojeného displeje | |
| Šířka | 89,7 mm |
| Výška | 60,7 mm |
| Délka | 107,6 mm |
| Dělicí jednotka | 6 HM (Pouzdro nosné lišty v souladu s normou DIN 43871) |
| Rozměry s připojeným displejem | |
| Šířka | 89,7 mm |
| Výška | 68 mm |
| Délka | 107,6 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Rozšiřovací sběrnice (linková) | |
| Počet rozhraní | 2 (pro rozšiřující moduly) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, stíněný |
| Rychlost přenosu | 10 MBit/s |
| Délka přenosu | max. 350 m (mezi dvěma účastníky) |
| Připojení pro ovládací panel Catan | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | USB 2.0 Full speed, zásuvka typu C |
| Rychlost přenosu | max. 12 MBit/s |
| Analogový: Univerzální vstup | |
| Název vstupu | Analogové proudové vstupy |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| Analogový: Univerzální vstup | |
| Název vstupu | Analogové napěťové vstupy |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| Vstupní odpor vstupu napětí | > 5 MΩ |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| Digitální: Univerzální vstup | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 typ 2 a 3 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 5 V DC (Otevřený vstup vždy vrací signál 0.) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Digitální: Univerzální vstup | |
| Název vstupu | Kontakty bez napětí země |
| Poznámka ke vstupu | Zapojte kontakt na kostru. |
| Popis vstupu | Otevřený/uzavřený kontakt |
| Analogový | |
| Název vstupu | Analogové teplotní vstupy |
| Usable sensor type (RTD) | Pt 1000 |
| Analogový | |
| Název vstupu | Analogové teplotní vstupy |
| Analogový | |
| Název vstupu | Analogové teplotní vstupy |
| Analogový | |
| Název vstupu | Analogové odporové vstupy |
| Analogový | |
| Název vstupu | Analogové odporové vstupy |
| Čítač: Univerzální vstup | |
| Název vstupu | Vstupy čítače |
| Vstupní frekvence | max. 20 Hz (Signál se odrazí) |
| Rozlišení | 1 impulz |
| Relé | |
| Počet výstupů | 6 (Přepínací kontakt) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Spínací napětí | max. 250 V |
| Spínací výkon | max. 4000 VA |
| Mezní trvalý proud | 16 A (ohmická zátěž) |
| Životnost mechanická | 106 počet sepnutí |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Catan |
| Místo použití | Použití v interiéru |
| Místo instalace | Podružný rozvaděč |
| Rozvaděč | |
| Montážní poloha | horizontální |
| Alternativní montážní polohy jsou možné, ale mohou vést ke snížení tepelného výkonu. | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Napájení: | |
| Název | Napájení |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Příkon | max. 250 mA |
| 100 mA (bez vnější zátěže) | |
| 150 mA (s displejem) | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Rozšiřovací sběrnice / logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Logika/provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Reléový kontakt / logika | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Reléový kontakt / provozní země | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Reléový kontakt / reléový kontakt (rozpojený kontakt) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Přípojky 1 ... 19 (relé) |
| Přípojky 1 ... 19 (relé) | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² (Připojení vodiče při otevřeném bodě připojení) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Přípojka Push-in) | |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Přípojky 31 ... 62 (napájení, linková sběrnice, univerzální vstupy) | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Připojení vodiče při otevřeném bodě připojení) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Přípojka Push-in) | |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -5 °C ... 50 °C (až do 3000 m n.m.) |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 58 kPa ... 106 kPa (až do 4500 m n. m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu (podle DIN EN 60715) |
| Montážní poloha | horizontální |
| Objednací číslo | 1371364 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRH |
| Kód výrobku | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729950 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 292 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 270 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (č. CAS: 12626-81-2) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úspora místa a nákladů díky vysoce flexibilní konfiguraci I/O
Výkonná rozšiřující sběrnice umožňuje také distribuovanou instalaci
Uvedení do provozu a údržba prostřednictvím zásuvného displeje pro místní ovládání
Úsporná bistabilní relé pro vysoké zapínací proudy
Digitální dvojče jako základ inteligentních budov
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno