Digitální modul - IB IL 24 DO8/HD-PAC
2700172

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Downloads

Detaily výrobku


Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k výstupu digitálních signálů.



Rozměrový výkres
Šířka 12,2 mm
Výška 119,8 mm
Hloubka 71,5 mm
Poznámka k rozměrovým údajům Rozměry skříně

Omezení užívání
Poznámka EMC EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Omezení užívání
Upozornění CCCex Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně.

Barva zelená

Inline místní sběrnice
Počet kanálů 2
Typ připojení Datové řazení Inline
Rychlost přenosu 500 kBit/s

Modul
ID-kód (dez) 189
ID-kód (hex) BD

Digitální
Název výstupu Digitální výstupy
Typ připojení Pružinové připojení
Technologie připojení 1 vodič
Počet výstupů 8
Ochranné spínání ochrana výstupů proti přetížení, zkratu; Z-dioda ve výstupním čipu
Výstupní napětí 24 V (US - 1 V)
Maximální výstupní proud pro každý kanál 500 mA
Maximální výstupní proud jednoho modulu 4 A
Jmenovité výstupní napětí 24 V DC
Výstupní napětí ve vypnutém stavu max. 1 V
Výstupní proud ve vypnutém stavu max. 300 µA
Jmenovitá zátěž induktivní 12 VA (1,2 H, 48 Ω)
Jmenovitá zátěž svítidel 12 W
Jmenovitá zátěž ohmická 12 W (48 Ω)
Maximální frekvence spínání při ohmické jmenovité zátěži max. 300 Hz (Tato spínací frekvence je omezena zvolenou rychlostí přenosu, počtem účastníků sběrnice, stavbou sběrnice, použitým software, použitým systémem řízení nebo počítačovým systémem)
Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům odolné proti zpětnému napětí
Chování při přetížení Auto-Restart
Chování při indukčním přetížení výstup může být zničen
Chování při odpojení napětí Výstup sleduje napájecí napětí bez zpoždění.

Provedení modulární
Typ produktu V/V komponenty
Rozsah dodávky včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Počet kanálů 8
Provozní režim Provoz s daty procesu s jedním bytem
Provoz s daty procesu s jedním bytem
Diagnostická hlášení Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů Chybové hlášení v kódu diagnostiky (sběrnice) i indikace (2 Hz) LED diodou (D) na modulu

Počet kanálů 8
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 144 W
Potenciály
Příkon max. 0,85 W (Modul celkem)
Potenciály: Napájení logiky (UL)
Napájecí napětí 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu)
Odběr proudu max. 30 mA
Příkon max. 0,225 W
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US)
Napájecí napětí 24 V DC (přes rozvod potenciálu)
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění)
Odběr proudu max. 4 A

Technologie připojení
Označení přípojky Inline připojovací konektor
Připojení vodiče
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,08 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) 0,08 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG 28 ... 16
Délka odstranění izolace 8 mm
Inline připojovací konektor
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,08 mm² ... 1,5 mm²
Délka odstranění izolace 8 mm

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 55 °C
Druh ochrany IP20
Tlak vzduchu (provoz) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 10 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 10 % ... 95 % (bez kondenzace par)

Třída ochrany III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu

Objednací číslo 2700172
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód DRI
Kód výrobku DRI132
Strana katalogu Strana 129 (C-6-2019)
GTIN 4046356492478
Hmotnost/kus (včetně obalu) 84,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 60 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.0.1 27242604
ECLASS-11.0 27242604

ETIM

ETIM 8.0 EC001599

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

EAC

Approval ID: TR TS_D_01921-19

DNV GL

Approval ID: TAA00002CU

LR

Approval ID: LR22191720TA

BV

Approval ID: 21595/C0 BV

UL Listed

Approval ID: FILE E 140324

cUL Listed

Approval ID: FILE E 140324

BSH

Approval ID: Anwenderhinweis

RINA

Approval ID: ELE121121XG

ABS

Approval ID: 22-2226444-PDA

cUL Listed

Approval ID: FILE E 199827

UL Listed

Approval ID: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1

Vaše výhody

8 digitálních výstupů
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Celkový proud svorky: 84A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení