Nové kompaktní I/O boxy zařízení IO-Link pro instalaci v terénu

21.05.2025
Kompaktní I/O boxy zařízení IO-Link pro instalaci v terénu

Nové I/O boxy zařízení IO-Link od společnosti Phoenix Contact rozšiřují produktovou řadu Axioline E o robustní zařízení. Ty nabízejí digitální zpracování signálu a flexibilní možnosti připojení pro náročná prostředí.

Dva nové I/O boxy zařízení IO-Link (AXL E IOL DIO8 M12 3M a AXL E IOL DI8 M12 3M) rozšiřují konstrukční řadu nové generace Axioline E pro automatizaci bez rozvaděčů o zařízení pro digitální zpracování signálu. Díky zvýšenému stupni krytí IP65/67/69 a plně zalitému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku s malou konstrukční šířkou 30 mm jsou zařízení určena pro přímé použití ve stroji v náročných okolních podmínkách. Obě zařízení nové generace umožňují flexibilní polní propojení pomocí osvědčených šroubových konektorů M12 nebo nové technologie rychlého připojení M12 push-pull.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications