Sestavené instalační kabely IPD

14.11.2023
Instalační kabely IPD

Instalační systém IPD od společnosti Phoenix Contact je kompletně zásuvný a umožňuje připojení 3pólových a 5pólových kabelů. Push-lock jako technologie připojení bez použití nářadí nabízí rychlou instalaci flexibilních a tuhých vodičů od 0,5 do 2,5 mm².

Konektory IPD jsou vybavené rychlospojkou, takže se s nimi snadno pracuje i v náročných montážních situacích. Zásuvná poloha se zřetelně a bezpečně zajistí – mechanické kódování navíc poskytuje ochranu proti chybnému zasunutí a proti dotyku podle normy DIN EN 0105. Díky odolnosti proti nárazu IK07 a stupni krytí IP66/IP68/IP69 je instalace mimořádně kvalitní, bezpečná a odolná vůči vodě a prachu. To umožňuje spolehlivé instalace i ve venkovních a vlhkých oblastech.

Osazené sestavy kabelů IPD usnadňují instalaci zejména u velkých projektů kabeláže a pomáhají s rychlým uvedením do provozu. Společnost Phoenix Contact nabízí připojovací a řídicí kabely z PVC se čtyřmi různými délkami 0,5 m, 1 m, 3 m a 5 m se zástrčkou nebo spojkou a volným koncem kabelu nebo zástrčkou na spojce. Na vyžádání zákazníka lze vyrobit i délky na míru.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications