Vícenásobná kabelová šroubení pro maximální flexibilitu
Průmyslové konektory Heavycon Evo od společnosti Phoenix Contact nabízejí inovativní řešení pro mnoho aplikací díky jedinečnému, flexibilně montovatelnému kabelovému šroubení s bajonetovým uzávěrem. Směr výstupu kabelu lze nastavit přímo na místě instalace a kdykoli jej znovu změnit. Novinkou jsou vícenásobná kabelová šroubení pro Heavycon Evo.
Různé kabely se zavádějí jednoduše do rozvaděče prostřednictvím jediného zásuvného rozhraní. Tato variabilní montáž bez použití nářadí šetří čas a náklady a nabízí vysokou míru flexibility. Vodiče lze dodatečně pohodlně doplňovat. Jednoduše a bez námahy se protlačí skrz propíchnutou membránu. Membránové těsnění zajišťuje vysoký stupeň ochrany. Upevnění pomocí kabelové spony zajišťuje bezpečné a spolehlivé použití. Nová vícenásobná kabelová šroubení jsou vhodná pro plastová pouzdra Evo konstrukční řady B. Možné rozsahy upnutí jsou 3 až 6 mm, 6 až 10 mm a 10 až 15 mm.