Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Kompaktní a univerzální distribuce signálu

14.11.2023
Nožové rozpojitelné svornice se dvěma rozpojovacími zónami

Nové řadové svornice PT 2,5-2MTB od společnosti Phoenix Contact mají dvě rozpojovací zóny. V kombinaci se třemi dvojitými prostory pro funkční prvek nabízejí širokou škálu rozvodů na malém prostoru. V porovnání se standardní rozpojovací svornicí zkracuje kompaktní PT 2,5-2MTB délku svornice na polovinu.

Nová nožová rozpojitelná svornice se používá zejména ve větrných turbínách, při konstrukci rozvodných zařízení, v technologii procesů nebo ve strojírenství pro komplexní signalizační úlohy. Aktuálně lze využít pro rozsah průřezu od 0,14 do 4,0 mm². Rozpojovací zóny umožňují provádět několik přemosťovacích a kontrolních úloh v jedné řadové svornici. Každá svornice má navíc vlastní odbočku pro měření. Dobrý přehled je zajištěn díky barevným nožovým rozpojovačům a ovládacím tlačítkům.

K dispozici je také rozpojovací svornice PT 2,5-2TGB, která odpovídá nožové rozpojitelné svornici pro použití s výměnnými pojistnými a přístrojovými zástrčkami. Tato svornice má také dvě rozpojovací zóny.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications