Společnost Phoenix Contact rozšiřuje svůj výrobní program XT o řadové svornice ve jmenovitém průřezu 4 mm². To umožňuje průchozí propojení vodičů s průřezem od 0,34 do 25 mm² bez použití nářadí.
Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.
- Filtry:
-
Rozsah
-
Téma
-
Produktová kategorie
- Použitý filtr (1):
Sortiment výrobků Push-X se dále rozšiřuje
XTVMEA 6 – Nový standard v bezpečném odpojování proudových transformátorů
Moderní energetika a rozvoj inteligentních sítí kladou na měřicí a ochranné systémy stále vyšší nároky. Jedním z klíčových bodů zůstává bezpečné, jednoznačné a rychlé zkratování a odpojování proudových transformátorů (CT). Nová zkušební rozpojovací svorkovnice Phoenix Contact XTVMEA 6 představuje zásadní krok vpřed – kombinuje inovativní mechaniku odpojování, moderní technologii přímého připojení Push‑X a plnou kompatibilitu s příslušenstvím Clipline.
Phoenix Contact rozšiřuje portfolio ochranných zařízení: Termomagnetická ochrana o šířce pouhých 8 mm
Společnost Phoenix Contact uvádí na trh novou generaci termomagnetických přístrojových jističů PTCB TM. Díky šířce pouhých 8 mm, stohovatelnému dohledu proudu a přímému propojení s CLIPLINE complete nabízí tato produktová řada vysokou účinnost a přehlednost v rozvaděči a je vhodná pro náročné průmyslové aplikace.
Řadové svornice push-X pro propojení od 0,34 mm²
Sortiment produktů Push-X se rozrůstá: S novými modulárními svorkovnicemi XT 1,5 rozšiřuje společnost Phoenix Contact tuto řadu o varianty pro průřezy vodičů od 0,34 do 2,5 mm².
Pohodlné propojení rozvaděčů s Push-X a zásuvnou zónou Combi
Nové řadové svornice s připojením push-X a zásuvnou zónou Combi od společnosti Phoenix Contact nastavují nové standardy v oblasti techniky propojení. Tato kombinace umožňuje bezproblémové a efektivní propojení ve výrobě rozvaděčů tím, že úroveň pole připojuje s pomocí předem osazených konektorů COMBI.
Chytrá konstrukce obvodů s minimálními nároky na prostor v rozvaděči
Použití vícepatrových svornic nabízí obrovský potenciál úspory místa v rozvaděči. Nová, obzvláště kompaktní řada čtyřpatrových svornic PT 2,5-4L s technologií push-in od společnosti Phoenix Contact představuje prostorově úsporné řešení pro montáž svorkovnic.
Prostorově úsporné propojení pomocí minisvornice
Společnost Phoenix Contact rozšířila své portfolio produktů o dvě nové varianty minisvornic: nové dvoupatrové bloky minisvornic MPTD a dvoupatrové minisvornice MUTTB. Tyto svornice umožňují rychlou montáž a mimořádné prostorově úsporné propojení.
Moderní svornice měřicího převodníku s technologií Push-X
Nejdůležitější vlastností nových svornic měřicího převodníku XTVMEA 6 z nabídky společnosti Phoenix Contact je automatické zkratování měniče proudu s předstihem fáze. Tato funkce „make-before-break“ umožňuje bezpečný provoz měniče proudu při provádění všech úkonů údržby a zkoušení.
Ušetřete spoustu času s technologií Push-X
Nová technologie Push-X od společnosti Phoenix Contact zrychluje procesy zapojování a zvyšuje efektivitu. Systém je vhodný pro všechny typy vodičů – pro pevné i ohebné vodiče a pro vodiče s dutinkami i bez nich.
Kompaktní a univerzální distribuce signálu
Nové řadové svornice PT 2,5-2MTB od společnosti Phoenix Contact mají dvě rozpojovací zóny. V kombinaci se třemi dvojitými prostory pro funkční prvek nabízejí širokou škálu rozvodů na malém prostoru. V porovnání se standardní rozpojovací svornicí zkracuje kompaktní PT 2,5-2MTB délku svornice na polovinu.
Zjednodušená montáž předem smontovaných nosných lišt
Adaptér pro nosnou lištu Railfix od společnosti Phoenix Contact optimalizuje výrobu rozvaděčů, protože zjednodušuje montáž plně osazených nosných lišt. Pro montáž nosné lišty již není nutné demontovat jednotlivé komponenty svorkovnice.
Prostorově úsporné zapojení s vícepatrovými minisvornicemi
Minisvornice jsou vhodné zejména k montáži do malých spínacích a připojovacích skříněk nebo ovládacích panelů. Novinkou společnosti Phoenix Contact jsou dvoupatrové minisvornice MUTTB, s nimiž lze docílit prostorově velmi úsporného zapojení.