Ušetřete spoustu času s technologií Push-X

21.03.2024
Připojení vodiče s řadovou svornicí XT

Nová technologie Push-X od společnosti Phoenix Contact zrychluje procesy zapojování a zvyšuje efektivitu. Systém je vhodný pro všechny typy vodičů – pro pevné i ohebné vodiče a pro vodiče s dutinkami i bez nich.

Při zapojování se uvolní předepnutá pružina a vytvoří se spolehlivé a plynotěsné připojení vodiče. I ty nejmenší ohebné vodiče tak můžete připojit bez použití nářadí. Další velkou výhodou nové technologie je obsluha jednou rukou. Oranžové tlačítko se zřetelným křížkem a nuceným vedením signalizuje, zda je vodič připojen. K uvolnění připojeného vodiče pak stačí tlačítko vrátit do původní polohy pomocí libovolného nástroje. Pružina se opět zablokuje v koncové poloze a bod připojení se předepne pro další připojení vodiče.

Do portfolia produktů Push-X patří různé průchozí a vícevodičové řadové svornice XT s průřezem vodičů 0,5 až 4 mm² a řadové svornice XTV s bočním připojením vodiče a průřezem vodičů do 25 mm².
Tato produktová řada je součástí známého systému Clipline complete od společnosti Phoenix Contact, takže lze používat jednotné příslušenství a ušetřit náklady. Přechod na řadové svornice s připojením Push-X je rychlý a snadný.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications