Neřízené přepínače pro automatizaci budov

21.03.2024
Přepínače REG pro automatizaci budov

Na letošním veletrhu Light + Building ve Frankfurtu společnost Phoenix Contact poprvé představila novou konstrukční řadu neřízených spínačů REG pro automatizaci budov. Díky svému formátu REG jsou komponenty speciálně konstruovány pro použití ve stavebních instalačních rozvaděčích.

V moderních budovách se ke společné síti Ethernet připojuje stále více různých komunikačních zařízení. Tento přístup výrazně zjednodušuje kabeláž. Místo různých kabelů, jako jsou teflonové, koaxiální nebo specifické řídicí kabely, se pokládá pouze jediný kabel Ethernet. K začlenění centrálního uzlu do techniky budovy jsou k dispozici nové neřízené přepínače REG od společnosti Phoenix Contact. Přístroje umožňují instalaci neřízených přepínačů pro techniky budov přímo do domovního rozvodu. Kromě standardní varianty s osmi gigabitovými porty Ethernet (FL Switch 1108 REG) nabízí společnost Phoenix Contact také variantu se čtyřmi standardními porty a čtyřmi porty PoE, které současně napájejí připojovací zařízení (FL Switch 1104-4POE REG). Moderní dveřní interkomy, kamery nebo svítidla s napájením PoE jsou napájeny centrálně a začleněny přímo do sítě budovy.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications