Chytrá konstrukce obvodů s minimálními nároky na prostor v rozvaděči

24.09.2024
Svorkovnice se čtyřpatrovými svornicemi a příslušenstvím

Použití vícepatrových svornic nabízí obrovský potenciál úspory místa v rozvaděči. Nová, obzvláště kompaktní řada čtyřpatrových svornic PT 2,5-4L s technologií push-in od společnosti Phoenix Contact představuje prostorově úsporné řešení pro montáž svorkovnic.

Produktová řada o šířce pouhých 5,2 mm zahrnuje průchozí, rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice a různé funkční varianty, které umožňují kompaktní integraci funkčních konektorů a komponent. Svornice se jmenovitým průřezem 2,5 mm² a jmenovitým proudem 24 A při jmenovitém napětí 800 V pokrývají širokou škálu aplikací. Technologie přímé zástrčky bez použití nářadí šetří čas při připojení vodiče a kompaktní provedení umožňuje efektivní propojení ve stísněných prostorách. Díky pružinové konstrukci zajišťují svornice vysokou sílu pro vytažení vodiče a funkční šachty na každé úrovni poskytují vysokou flexibilitu. Umožňují vertikální i horizontální rozvádění napětí a montáž různého zkušebního příslušenství. Navíc mají svornice velké označovací plochy, což umožňuje samostatné označování jednotlivých úrovní a poskytuje optimální přehled. Nové čtyřpatrové svornice jsou součástí kompletního systému řadových svornic Clipline complete, a jsou proto kompatibilní se standardizovaným příslušenstvím společnosti Phoenix Contact, což snižuje logistické náklady.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications