Asistenční software pro pracovníky při montáži svorkovnic při výrobě rozvaděčů
Vývojové prostředí clipx Engineer od společnosti Phoenix Contact optimalizuje přenos dat procesem od schématu zapojení až po rozvaděč. Novinkou je asistenční software clipx Engineer assemble pro pracovníky při montáži svorkovnic.
Může být integrován jako placený doplněk do vývojového prostředí a zajistí přenos všech potřebných dat z konstrukčního procesu pro montáž. To umožňuje bezproblémovou integraci do stávajících pracovních postupů. Díky přímému přenosu dat z konstrukčního procesu a důslednému předání všech potřebných výrobních dat mohou uživatelé dosáhnout výrazných časových úspor. Intuitivní uživatelské rozhraní provede uživatele montáží svorkovnic včetně příslušenství a značení a poskytne jasné pokyny krok za krokem a vizuální pomůcky. To zvyšuje efektivitu, zkracuje dobu hledávání a snižuje chybovost. Software také nabízí možnost přímého ovládání systémů pick-by-light. Pro každý krok montáže se zobrazuje správná nabídka požadovaných položek, což dále snižuje chybovost.