Zjednodušená montáž předem smontovaných nosných lišt
14.11.2023
Adaptér pro nosnou lištu Railfix od společnosti Phoenix Contact optimalizuje výrobu rozvaděčů, protože zjednodušuje montáž plně osazených nosných lišt. Pro montáž nosné lišty již není nutné demontovat jednotlivé komponenty svorkovnice.
Adaptéry se šroubují přímo na montážní desku a připravená svorkovnice se nasune na upevňovací háčky. Nosná lišta se pak pákou pomocí běžného šroubováku nastaví do upevňovací polohy a zajistí se standardním šroubem M5. Stínění je zajištěno vodivým materiálem. Adaptéry Railfix jsou k dispozici pro nosné lišty od společnosti Phoenix Contact o rozměrech 35/15 mm a 35/7,5 mm. Nabízejí vysokou stabilitu a jsou odolné proti vibracím při přepravě rozvaděče.
Kontakt s médii
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com