Prostorově úsporné zapojení s vícepatrovými minisvornicemi

26.09.2023
Dvoupatrová minisvornice na nosné liště NS 15

Minisvornice jsou vhodné zejména k montáži do malých spínacích a připojovacích skříněk nebo ovládacích panelů. Novinkou společnosti Phoenix Contact jsou dvoupatrové minisvornice MUTTB, s nimiž lze docílit prostorově velmi úsporného zapojení.

S technikou šroubového připojení je možné také připojení více vodičů. Díky prostoru na funkční prvek na obou úrovních lze svornice i přes jejich kompaktní provedení používat velmi flexibilně. Prostor na funkční prvek je možné osadit standardizovanými propojkami a zkušebními zástrčkami systému řadových svornic CLIPLINE complete. Jednoduché přemostění úrovní se provádí pomocí kompatibilních úrovní a variant přemostění. Celkem čtyři vysoké vnější popisovací drážky k vložení označovacího materiálu. Díky popisu všech bodů připojení budete mít dobrý přehled. Dvoupatrové minisvornice lze namontovat na lišty DIN 15 a DIN 35.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management