Moderní svornice měřicího převodníku s technologií Push-X
Nejdůležitější vlastností nových svornic měřicího převodníku XTVMEA 6 z nabídky společnosti Phoenix Contact je automatické zkratování měniče proudu s předstihem fáze. Tato funkce „make-before-break“ umožňuje bezpečný provoz měniče proudu při provádění všech úkonů údržby a zkoušení.
Nové svornice měřicího převodníku jsou vybaveny technologií připojení Push-X, která nevyžaduje použití síly ani nářadí. Tato technologie je jednou z nejrychlejších a nejflexibilnějších technologií připojení, jelikož je vhodná pro všechny typy vodičů, ať již s dutinkami nebo bez nich. Díky bočnímu připojení vodiče poskytují svornice velké možnost velkoplošného, dobře čitelného označování přípojných míst. Svornice měřicího převodníku XTVMEA 6 jsou s výhodou použitelné zejména v odvětví energetiky. Jsou vhodné pro všechny měřicí a ochranné aplikace. Zajištěna je plná kompatibilita se stávající řadou svornic ME 6 z nabídky společnosti Phoenix Contact. Nové svornice měřicího převodníku mají rovněž ergonomický design a dvě skupiny tří prostorů pro funkční prvek. Používat lze také příslušenství ze systému CLIPLINE complete. Pro provádění zkratování je navíc dostupné přídavné, nové příslušenství. Pomocí ovládací páky C-MEA... a výměnných spínacích můstků SB-MEA... lze ovládat a zkratovat několik svornic současně. Řada XTVMEA 6 je doplněna průchozími svornicemi a svornicemi ochranného vodiče se shodnými obrysy.