Vysoce výkonné moduly WLAN s technologií Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pro průmyslovou automatizaci

22.04.2024
Řada WLAN 1000 s technologií Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio, které je určeno pro průmyslové sítě, o klientské moduly WLAN založené na technologickém standardu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Nové moduly řady WLAN 1000 podporují hrubé přenosové rychlosti v sítích WLAN až 2 402 MBit/s při šířce pásma 160 MHz.

Výkonné a spolehlivé bezdrátové komunikační sítě jsou nezbytným předpokladem pro zvyšující se mobilitu a flexibilitu výrobních systémů a systémů pro přepravu materiálu v inteligentní továrně a inteligentních výrobních oblastech. V podobě nové generace modulů WLAN dodává společnost Phoenix Contact vhodné produkty, které splňují rostoucí požadavky na moderní bezdrátový přenos dat. Klientské moduly WLAN poskytují aktuální technologii Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), vysoký výkon a mimořádně vysokou úroveň zabezpečení i spolehlivosti. Díky výkonnému hardwaru a moderním průmyslovým deskám s obvody Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) má konstrukční řada WLAN 1000 až desetkrát vyšší propustnost dat oproti aktuálním modulům produktové řady WLAN 1000 založené na technologii Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n). Přístroje poskytují hrubou rychlost přenosu dat v sítích WLAN až 2 402 MBit/s (při šířce pásma 160 MHz). Navzdory značnému zvýšení výkonu zůstala zachována kompaktní a osvědčená konstrukce pouzder. Tím je umožněn přechod na novou generaci modulů WLAN.

V porovnání s předchozími generacemi technologie Wi-Fi poskytuje standard Wi-Fi 6 výrazné zlepšení z hlediska robustnosti, schopnosti pracovat v reálném čase a efektivity – zejména při sestavování větších sítí s velkými počty účastníků, jakými jsou například sítě zahrnující autonomní přepravní vozidla nebo systémy kyvadlové dopravy. Hardware nových modulů WLAN je navíc již připraven pro podporu standardu Wi-Fi 6E, který v budoucnu umožní bezdrátovou komunikaci v novém, dosud převážně nevyužívaném pásmu 6 GHz. Zavedení tohoto standardu je plánováno v průběhu roku 2024. Realizace závisí na výsledku procesu schvalování přístrojů k použití v jednotlivých zemích.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications