Řešení pro udržitelný zpracovatelský průmysl na veletrhu ACHEMA 2024

21.05.2024
Virtuální pohled na digitalizované technologické zařízení s logem veletrhu ACHEMA 2024

Zpracovatelský průmysl čelí různým výzvám – ať už jde o vyšší efektivitu a flexibilitu v modularizaci, snižování nákladů na procesy nebo využívání udržitelných zdrojů pro provoz zařízení. Na základě vývoje technologických standardů a využívání modularizace představí společnost Phoenix Contact na veletrhu ACHEMA v hale 11.1, stánek A31, vhodná řešení s ohledem na energetickou účinnost a snižování emisí CO₂.

Přenos dat ve zpracovatelském průmyslu je základním faktorem integrace digitálních průmyslových sběrnic. S novým ethernetovým přepínačem APL nabízí společnost Phoenix Contact na pozadí kompletní digitální komunikace až na úroveň pole možnost přímého dvouvodičového ethernetového připojení polních přístrojů APL v zónách s nebezpečím výbuchu. To znamená, že lze přímo z úrovně pole využívat nejen data procesu, ale i další cenné informace o zařízení. To je představeno na APL-Multi-Vendor-Wand. V dalších prezentacích budou představena řešení monitorování a sledování, která umožňují na základě NOA preventivní údržbu . Společně s různými partnery pracuje společnost Phoenix Contact na dalším rozvoji využívání MTP. Ve spolupráci se společností Pruess bude živě představen demonstrátor MTP. V podobě mobilního kontejneru pro zónu Ex 1 je zde zohledněna nová koncepce MTP pro funkční bezpečnost. Setkáte se s tím i u vodní stanice DI, což je stanice pro úpravu vody pro zařízení pro elektrolýzu, s TU Drážďany. Současné technologie nejen pomáhají při výrobě, přeměně a distribuci energie z obnovitelných zdrojů energie, ale rovněž šetří až 50 % místa v porovnání s konvenčními řešeními. Mini Analog Pro s šířkou pouhých 6 mm šetří místo v rozvaděči a je ideálním řešením pro bezpečné galvanické Ex oddělení Ex polních přístrojů. Signálové oddělovače lze použít pro funkčně bezpečné obvody až do SIL 3 (1oo1), a chránit tak osoby, životní prostředí a systémy. Ochrana před výbuchem je zajištěna pro všechny zóny a skupiny látek. V kontextu administračního panelu podává společnost Phoenix Contact pomocí digitálního typového štítku a Use Case „Automated as built“ automatický důkaz jiskrové bezpečnosti.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management