Pohodlné propojení rozvaděčů s Push-X a zásuvnou zónou Combi

24.06.2025
Svorkovnice se zásuvnými řadovými svorkovnicemi

Nové řadové svornice s připojením push-X a zásuvnou zónou Combi od společnosti Phoenix Contact nastavují nové standardy v oblasti techniky propojení. Tato kombinace umožňuje bezproblémové a efektivní propojení ve výrobě rozvaděčů tím, že úroveň pole připojuje s pomocí předem osazených konektorů COMBI.

Díky technice přímé zástrčky bez použití nářadí, která nevyžaduje vyvinutí téměř žádné síly, nabízí připojení push-X vysoký komfort obsluhy pro všechny typy vodičů. Ohebné vodiče bez dutinek se připojují obzvláště rychle. Vizuální a haptická zpětná vazba bodu připojení navíc podporuje intuitivní připojení, což usnadňuje obsluhu a minimalizuje chyby. Nové svornice XT 2,5.../P se vyznačují technicky působivým jmenovitým průřezem 2,5 mm² a průřezy vodičů 0,5 až 4 mm². Jsou navrženy pro proudy až 24 A a napětí až 800 V, což zajišťuje vysoký výkon a flexibilitu v různých aplikacích. Další výhodou je rychlé uvolnění vodičů díky aretaci bodě připojení. To šetří čas a zvyšuje efektivitu údržby. Konfigurovatelné a standardní konektory COMBI s až 15 póly navíc nabízejí plnou flexibilitu pro různé požadavky na propojení. Řadové svornice s připojením push-X a zásuvnou zónou Combi tak představují moderní a flexibilní řešení pro výrobu rozvaděčů, které umožňuje jednoduché, rychlé a spolehlivé propojení a pomáhá zvýšit efektivitu a snížit chybovost.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications