Průmyslové konektory pro datová centra Heavycon

22.07.2025
Konektory pro datová centra Heavycon

Nové konektory pro datová centra Heavycon od společnosti Phoenix Contact optimalizují přenos energie z PDU do IT rozvaděče a nabízejí robustní přenos energie až do úrovně 70 A. Nízký přechodový odpor lisovacích kontaktů snižuje potřebu energie až o 60 %. Nižší produkce tepla navíc snižuje potřebu chlazení.

Pro rozvod energie z PDU do IT skříní se provozovatelé spoléhají na osvědčenou techniku připojení. Kompaktní provedení konektorů v datových centrech umožňuje prostorově úsporné provedení kabeláže. Systém zacvakávací pojistky bez použití nářadí navíc výrazně zkracuje dobu instalace. S jmenovitým proudem 70 A a jmenovitým napětím 690 V jsou konektory Heavycon určeny pro náročné aplikace. Konektory mají počet pólů 4 + PE a podporují průřezy vodičů od 6 do 25 mm² (AWG 10 až AWG 4). Integrované kabelové šroubení ve velikostech M32 nebo M50 je k dispozici s odlehčením od tahu nebo bez něj a zajišťuje bezpečné připojení.
Konektory pro datová centra Heavycon proto nabízejí energeticky úsporné a výkonné řešení pro moderní datová centra.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications