Systém přístrojových jističů Caparoc: Nový napájecí modul s komunikačním rozhraním Modbus/TCP

22.07.2025
Napájecí modul s Modbus/TCP

Možnosti použití systému přístrojových jističů Caparoc byly rozšířeny. Díky novému napájecímu modulu s rozhraním Modbus/TCP lze systém použít i v jiných komunikačních systémech.

Elektronický systém přístrojových jističů Caparoc se rozšiřuje o další napájecí modul. Tento nový modul je vybaven komunikačním rozhraním Modbus/TCP. Nabízí uživatelům mimořádnou flexibilitu a účinnost při ochraně před přetížením a zkratem a zároveň vysokou transparentnost použití. Rozhraní Modbus/TCP se často používá v průmyslových aplikacích, protože umožňuje spolehlivou a rychlou komunikaci přes Ethernet. Vyznačuje se jednoduchou integrací a vysokou kompatibilitou s různými zařízeními. Díky tomu je oblíbenou volbou pro moderní řídicí systémy.

Napájecí modul umožňuje monitorování a analýzu všech relevantních dat v reálném čase prostřednictvím rozhraní Modbus/TCP. Výsledkem je přesné řízení, které minimalizuje riziko výpadků a zvyšuje spolehlivost celého systému. Díky snadné integraci a univerzálnímu použití Modbus/TCP je modul kompatibilní se stávajícími systémy a zařízeními. Díky pokročilé technologii je napájecí modul navíc dokonale připraven na požadavky budoucnosti.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management