Prostorově úsporné propojení pomocí minisvornice
Společnost Phoenix Contact rozšířila své portfolio produktů o dvě nové varianty minisvornic: nové dvoupatrové bloky minisvornic MPTD a dvoupatrové minisvornice MUTTB. Tyto svornice umožňují rychlou montáž a mimořádné prostorově úsporné propojení.
Navzdory svému kompaktnímu provedení mají dvoupatrové bloky minisvornic MPTD prostor pro funkční prvek a poskytují tak větší flexibilitu. Možnosti zkoušení jsou tak dostupné pro všechny obvyklé zkušební hroty. Každý jednotlivý bod připojení lze označit a umožňuje tak jednoznačné a přehledné propojení. Další výhodou dvoupatrových minisvornic MPTD je časově úsporné připojení vodičů díky beznástrojové a bezúdržbové technice připojení push-in pro rozsah průřezů od 0,14 do 4,0 mm². Svornice lze namontovat na nosné lišty NS 15 a NS 35 a také pomocí kolíků západky nebo jako přírubovou variantu. Díky univerzální technologii šroubového připojení umožňují dvoupatrové minisvornice MUTTB také připojení více vodičů. Díky prostoru na funkční prvek na obou úrovních lze svornice používat velmi flexibilně. Úrovně lze snadno propojit pomocí kompatibilních PV můstků a propojovacích variant. Navzdory svým malým rozměrům využívají všechny minisvornice výhody a příslušenství systému CLIPLINE complete. Nabízejí tak spolehlivé řešení pro prostorově úsporné propojení v různých aplikacích.