Sítě Time Sensitive Networking (TSN) jako průkopník pro umělou inteligenci

14.11.2023
Kompletní systém TSN pro aplikace s umělou inteligencí

Na veletrhu automatizace PLC v Norimberku společnost Phoenix Contact poprvé představuje průběžný systém TSN sestávající z řídicí jednotky a řízených přepínačů pro Profinet. Systém TSN umožňuje realizaci konvergentních sítí IT/OT včetně aplikací s umělou inteligencí, jako je strojové učení.

Dnes jsou aplikace IT a OT často využívány v oddělených sítích, aby nedošlo k jejich přetížení a aby byla zajištěna kritická komunikace v reálném čase. Konvergovaná síť, která je využívána aplikacemi IT i OT, skrývá vysoký a většinou také nevyužitý potenciál. Konvergovaná síť je obzvláště vhodná pro aplikace s umělou inteligencí, jako je například optická detekce anomálií: z pole do umělé inteligence je třeba přenášet velké množství dat, zatímco výsledek operace s umělou inteligencí ovlivňuje řízený proces v reálném čase. Velmi přesná synchronizace času je nezbytná pro zpracování a vyhodnocování distribuovaných dat z pole. Technologie TSN umožňuje tuto konvergenci sítě pomocí různých nástrojů. Pro využití výše popsaného potenciálu představuje společnost Phoenix Contact systém TSN založený na řídicí jednotce využívající technologii PLCnext Technology a řízené přepínače. Jako protokol v reálném čase se používá Profinet. Řízené přepínače jsou nyní k dispozici také ve variantách s optickým připojením.

Všechna zařízení podporují funkce TSN, jako je kvalita služby, preventivní opatření, přesná synchronizace času pomocí PTP a synchronní komunikace. Díky tomu lze využívat výhody TSN v prostředí Profinet beze změny náhledu aplikace. Aktuální zařízení Profinet lze používat beze změny.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications