Výkonné bezpečnostní routery pro sítě OT

14.11.2023
Síť OT ve výrobní hale

Bezpečnostní routery produktové řady mGuard od společnosti Phoenix Contact chrání průmyslové sítě OT před neoprávněnými přístupy osob nebo škodlivými programy. Na veletrhu PLC 2023 budou poprvé představeny nové varianty FL MGUARD 2105 a FL MGUARD 4305 s integrovaným přepínačem.

Nové bezpečnostní routery Gigabit umožňují kontrolu a zajištění komunikace v rámci výrobní sítě. Stroje, systémy nebo zařízení jsou chráněny před kybernetickými útoky nebo manipulací.

Produktová řada mGuard přesvědčí vysokou rychlostí zpracování. Zařízení dosahují propustnosti dat téměř 1000 MBit/s. Bezpečnostní routery mGuard tak zajišťují vysokou úroveň zabezpečení, aniž by byl omezen výkon sítě. Kromě vysoké rychlosti zpracování dat mají směrovače celou řadu bezpečnostních funkcí, například integrovaný firewall, který filtruje datový provoz v síti. Je blokována nežádoucí komunikace nebo přístupy k účastníkům sítě. Segmentace sítí také umožňuje kontrolovat a řídit výměnu dat mezi jednotlivými segmenty. Jednotlivé segmenty sítě jsou tak chráněné před velkým množstvím dat, přetížením sítě a neoprávněnými přístupy. U bezpečnostních routerů mGuard je také možná bezpečná dálková údržba. Kódovaná komunikace VPN umožňuje dálkovou údržbu strojů nebo zařízení prostřednictvím libovolné sítě. Bezpečnost zvyšuje také funkce brány firewall v tunelu VPN. Nové varianty jsou optimální pro odvětví strojírenství a investiční výstavby i pro provozovatele zařízení.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications