Kompaktní skříňové počítače pro náročné aplikace Edge

14.11.2023
Tři kompaktní skříňové počítače

Skříňové počítače od společnosti Phoenix Contact jsou vhodné pro širokou škálu automatizačních úkolů – od jednoduchého záznamu dat až po komplexní aplikace IoT a Edge. V rámci konstrukční řady VL3 UPC jsou nyní k dispozici mimořádně kompaktní zařízení pro náročné počítačové instalace v oblasti Edge Computing v distribuovaných řídicích skříních.

Výběr vhodného procesoru Intel – dvoujádrového nebo čtyřjádrového procesoru Atom z řady Intel X6000 (Elkhart) – poskytuje správný výkon pro konkrétní aplikaci při co nejnižší spotřebě energie. Použití moderních komponent, jako je paměť DDR4 RAM, Non-Volatile Memory Express (NVMe) a porty Gigabit Ethernet, ještě více zvyšuje výkon skříňových počítačů.

Základní systém nabízí rozhraní DisplayPort pro obrazovky s vysokým rozlišením a s možností přenosu Multi Stream. Zařízení je vybavené dvěma rozhraními Gigabit Ethernet a dvěma vysokorychlostními rozhraními USB 3.1, které lze doplnit dvěma sériovými rozhraními (RS 232, 422, 485). Dále mohou uživatelé konfigurovat komunikaci WLAN. Instaluje se na nosnou lištu nebo pomocí montážního úhelníku pro montáž na stěnu. Konstrukční řadu VL3 UPC lze navíc rozšířit o dva moduly. První možnost zahrnuje dva další porty Gigabit Ethernet a rozhraní M.2 pro rozšíření velkokapacitní paměti. Druhou možností je modem 4G/LTE, který obsahuje také rozhraní M.2 pro rozšíření paměti. Modul je připraven i pro budoucí modemy 5G, a je tedy připraven na budoucnost.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications