Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Zásuvný rozvaděč energie řady PRC 20

22.04.2025
Rozvaděč energie řady PRC 20

Nový zásuvný rozvaděč energie do 20 A od společnosti Phoenix Contact je ideálním řešením pro rychlou a snadnou instalaci pomocí technologie Plug & Play.

2 až 5pólový rozvaděč energie řady PRC 20 má mechanické a barevné kódování, které zajišťuje bezchybnou instalaci. Pomocí technologie Plug & Play se výrazně snižuje náročnost instalace na stavbě. Stoprocentní kontrola při výrobě minimalizuje chyby propojení. Uzamykací mechanismus, který lze povolit rukou nebo nářadím, poskytuje dodatečnou flexibilitu na staveništi. Díky použití osvědčených materiálů je rozvaděč energie mimořádně odolný a spolehlivý.

Rozvaděč energie je k dispozici v 16 různých verzích. Je navržen pro jmenovité napětí 400 V AC nebo 500 V DC a jmenovitý proud až 20 A. Díky stupni krytí až IP69 a kategorii nárazu IK08 (-25 °C) je rozvaděč vhodný i do extrémních okolních podmínek.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications