Bezpečná připojení pro akumulátory energie

20.02.2025
Konektory pólu baterie řady BPC

Nové konektory řady BPC od společnosti Phoenix Contact se zabezpečením proti přepólování jsou ideální pro použití v akumulátorech energie. Díky možnosti otáčení o 360° a různým typům připojení nabízejí uživateli vysokou míru flexibility.

Kontakty chráněné proti dotyku a barevné a mechanické kódování zajišťují bezpečnost při připojování pólů baterie. Ke spolehlivé instalaci přispívá také vodotěsnost konektorů. Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím zajišťuje stálý přenos výkonu i v náročných podmínkách. Konektory přenášejí vysoké proudy až 400 A a jsou určeny pro aplikace do 1 500 V. Splňují všechny příslušné normy pro akumulátory energie podle UL 4128, UL 1973 a UL 9540.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications