Robustní konektory pro měřicí a zkušební úlohy v oblasti ochranné techniky
Nové kontaktní vložky HEAVYCON TSC z nabídky společnosti Phoenix Contact nacházejí uplatnění v rozvaděčích středního napětí. Jsou speciálně navrženy pro měřicí a zkušební úlohy a poskytují robustní řešení pro dočasné nebo trvalé připojení pomocí konektorů.
Průmyslové konektory zajišťují spolehlivý přenos energie, dat a signálů i v náročných podmínkách. Nové kontaktní vložky TSC v provedení s pevnými póly i v modulárním provedení vložky lze nyní používat také ke spolehlivému zkoušení měničů proudu. Automatické zkratování měniče s předstihem poskytuje maximální bezpečnost. Díky robustnímu pouzdru konektoru a vysokému stupni krytí IP je připojení pomocí konektorů vhodné také pro trvalé použití v rozvaděči. Modulární varianty navíc umožňují kombinovat různá přenosová média v jednom konektoru, a vytvářet tak individuální, prostorově úsporné rozhraní. Technologie push-in šetří čas díky jednoduchému připojování vodičů bez použití nářadí. Kontaktní vložky HEAVYCON TSC jsou odpovědí na zvyšující se požadavky moderní ochranné techniky a poskytují odborníkům v oboru elektrotechniky řešení orientované na budoucnost.