Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Kontaktní vložky push-in pro robustní konektory pro přenos výkonu

21.05.2024
Robustní konektor s kontaktními vložkami push-in

Kontaktní vložky push-in pro modulární robustní konektory Heavycon od společnosti Phoenix Contact umožňují snadné připojení vodičů bez použití nářadí. Nové kontaktní vložky pro vysokoproudové aplikace spolehlivě přenášejí proudy až 100 A.

Díky možnosti kombinace v jednom pouzdře s dalšími moduly kontaktních vložek, např. pro přenos signálu a dat, vzniká individuální prostorově úsporné konektorové spojení.

Pro potřebu přenosu a ukládání energie z obnovitelných zdrojů a pro napájení velkých datových center roste poptávka po konektorech s vysokým jmenovitým proudem 40 A a více. Robustní průmyslové konektory přitom stále častěji nahrazují klasické konektory CEE. Díky výrazně nižšímu přechodovému odporu lze v porovnání se zástrčkou CEE snížit ztrátový výkon, a tím výrazně ušetřit náklady na elektrickou energii. Systém Heavycon modular navíc umožňuje kombinovat různá přenosová média v jednom pouzdře a vytváří tak vysoce kompaktní rozhraní. Kontaktní vložky push-in přitom poskytují bezpečné připojení napájení až do 100 A bez použití nástrojů. Ohebné vodiče s dutinkami vodičů nebo tuhé vodiče do 16 mm² lze do přípojky zasunout přímo a snadno. Obzvlášť kompaktní svorková komora kontaktních vložek push-in poskytuje vysokou hustotu integrace, kterou bylo dosud možné realizovat pouze pomocí klasických lisovaných spojů. Technologie push-in zajišťuje maximální kontaktní síly a síly pro vytažení vodiče a také plynotěsné připojení zajištěné proti vibracím. Rozsáhlý sortiment nabízí pro každou aplikaci odpovídající kontaktní vložku.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications