Modulární kontaktní vložky s funkcí pro robustní konektory

22.10.2024
Moduly kontaktních vložek s funkcí pro robustní konektory

S novými moduly kontaktních vložek Heavycon HC-M-MWF pro průmyslové konektory nabízí společnost Phoenix Contact vysoký stupeň funkčnosti polní kabeláže. Modulární kontaktní vložky mají prostor pro funkční prvek a rozpojovací zónu. Tímto způsobem lze realizovat například napěťové můstky nebo zajištění výkonu přímo v místě použití.

Decentralizované nástavby šetří místo v rozvaděči a snižují potřebu kabeláže. Inovativní moduly kontaktních vložek umožňují přesunout funkčnost z rozvaděče do pole. Multifunkční rozpojovací zóna a dvojitý prostor pro funkční prvek jsou klíčovými vlastnostmi 5pólových kontaktních vložek. Zástrčné můstky umožňují rychlé a individuální rozvádění napětí. Rozpojovací zóna umožňuje flexibilní použití pojistkových, komponentových a rozpojovacích zástrček. Lze například realizovat jednoduché předávání energie a pojistkovou ochranu větve. Technologie push-in umožňuje bezpečné připojení vodičů s průřezem od 0,14 do 2,5 mm² bez použití nářadí. Moduly jsou vhodné pro rám nosiče modulu Heavycon a vykazují odolnost vůči nárazům a vibracím podle normy DIN EN 61373. Kombinací různých přenosových médií v robustním konektoru vzniká rozhraní na míru a signály, data a výkon jsou přenášeny prostorově úsporným způsobem.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications