Obousměrný napájecí zdroj s montáží do stojanu

12.11.2024
TRIO POWER s montáží do stojanu

Výkonový modul Trio Power AC/DC s výkonem 20 kW od společnosti Phoenix Contact s montáží do 19" stojanu umožňuje obousměrnou konverzi energie v různých oblastech použití. Díky čelnímu způsobu připojení a stejnosměrnému napětí až 1000 V je možné jej použít pro širokou škálu aplikací, ale je obzvláště vhodný pro použití v bateriových systémech.

Napájecí zdroj s montáží do stojanu o výkonu 20 kW najde uplatnění v různých oblastech použití, například v systémech skladování energie, elektromobilitě a stejnosměrné technologii. Způsob připojení přímo na přední straně zajišťuje flexibilní a jednoduchou instalaci. To usnadňuje instalaci a údržbu modulu v 19" stojanech bez přístupu k zadní části, například v akumulátorech energie. Při použití v akumulačních systémech se výkonový modul Trio Power používá jak k dodávce energie z akumulátoru, tak k ukládání energie do akumulátoru. Obousměrná konverze energie výkonového modulu umožňuje odebírat energii ze sítě i dodávat ji do sítě. Výkonový modul lze navíc provozovat nezávisle na elektrické síti a zásobovat spotřebiče například v místech bez připojení k síti.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications