Vysoký výkon v kompaktním pouzdře s montáží na stěnu

12.11.2024
Trio Power s montáží na stěnu

Napájecí zdroj Trio Power od společnosti Phoenix Contact s montáží na stěnu nabízí vysoký výkon až 2,5 kW v kompaktním pouzdře. Kvůli flexibilní montáži na stěnu a rozsáhlým funkcím lze tato robustní zařízení použít pro širokou škálu aplikací v oborech, jako jsou strojírenství, robotika nebo akumulátory.

Napájecí zdroje o výkonu do 2,5 kW se vyznačují flexibilní montáží na stěnu rozvaděče. Různé varianty montáže umožňují individuální použití přístrojů. Je možná jak boční montáž, tak montáž na zadní stěnu skříně. Díky integrovaným ochranným funkcím proti nenadálým a škodlivým napětím a proudům jsou tyto přístroje obzvláště robustní a spolehlivé. Možnost paralelního zapojení díky integrované diodě s O kroužkem dovoluje vytvořit redundantní systém, přispívající ke spolehlivému napájení aplikace. Kromě toho je možné zvýšit výkon až na 10 kW. Statické zesílení na 120 % a dynamické zesílení na 140 % po dobu 5 sekund navíc umožňuje jednoduché zvýšení výkonu. Díky možnosti sériového zapojení lze kromě toho zvýšit také výstupní napětí. Komplexní monitorování umožňuje zakročit ještě před selháním systému: signalizace LED, rozhraní sběrnice CAN a upozornění na konec životnosti (EOL) indikují stav napájecího zdroje.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications