Ochrana, monitorování a spínání DC zátěží zcela bez vzniku elektrického oblouku

12.11.2024
Multifunkční výkonové DC spínače CONTACTRON ELR HDC

Udržitelná výroba využívající obnovitelné zdroje energie začíná zavedením průmyslové stejnosměrné sítě. Společnost Phoenix Contact nabízí s přístrojem Contactron ELR HDC multifunkční DC spínač, jehož moderní polovodičová technologie v kombinaci s osvědčenými DC relé spíná bez elektrického oblouku a zajišťuje tedy dlouhou životnost.

Ve vypnutém stavu zajišťují relé ve výkonové větvi galvanické oddělení obou pólů. Výkonový spínač Contactron ELR HDC se používá ve stejnosměrných sítích všude tam, kde je třeba vyměňovat energii mezi zdroji, spotřebiči a samotnou sítí – na tzv. DC odbočkách. Kromě spínání proudu až 55 A při napětí až 810 V plní přístroj i další úkoly, které jsou nezbytné pro provoz DC sítě: Během provozu výkonový spínač sleduje zvláště důležité parametry a poskytuje je také pro účely záznamu provozních dat. Pokud provozní proud překročí nastavenou maximální hodnotu, výkonový spínač Contactron ELR HDC vypne s prodlevou nebo okamžitě, pokud dojde ke zkratu. V případě podpětí nebo přepětí na vstupu přístroj rovněž vypne.

Výkonový spínač předběžně nabíjí kapacitu na výstupu na vstupní napětí, takže při zapnutí nedochází k proudovým špičkám. Výkonový spínač Contactron ELR HDC má také digitální vstup/výstup a komunikační rozhraní pro integraci do síťového prostředí. Uživatelé mohou pohodlně upravit parametry přístroje na své požadavky přes síť nebo s pomocí parametrizačního softwaru clipX Engineer od společnosti Phoenix Contact.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications