Robustní konektory se šroubovacím závitem

12.11.2024
Robustní konektory se šroubovacím závitem

Společnost Phoenix Contact nabízí montážní pouzdra se šroubovacím závitem pro jednoduchou a časově nenáročnou instalaci konektorů Heavycon D7. Lze je snadno upevnit do kruhových stěnových výřezů pomocí pojistné matice M25 nebo M32, nebo je zašroubovat přímo do motorů a přístrojů s odpovídajícím závitem.

Robustní konektory konstrukční velikosti D7 umožňují flexibilní, prostorově úsporné a robustní zapojení strojů a zařízení. Nová montážní pouzdra se šroubovacím závitem výrazně zkracují čas instalace a nabízejí tak zásuvnou alternativu ke stávající kabelovému šroubení. Montážní pouzdra a pouzdra konektoru jsou k dispozici z hliníkového tlakového odlitku s odolností proti korozi nebo z vysoce kvalitního plastu, v zalomeném a rovném provedení. Vyznačují se mimořádně kompaktním a robustním provedením. Díky stupni krytí IP66 a IP67 nabízejí optimální ochranu proti prachu a vodě a jsou určeny pro teplotní rozsah -40 až +125 °C. To umožňuje bezpečné použití i ve venkovním prostředí. Vodivý povrch a vodivá těsnění zajišťují spolehlivou elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečný provoz. Konektory Heavycon D7 jsou rovněž odolné proti nárazům a vibracím podle normy DIN EN 61373. Tyto vlastnosti je předurčují ke spolehlivému a prostorově úspornému přenosu signálu, energie a dat. Montážní pouzdra pro kruhové stěnové výřezy rovněž zajišťují rychlou instalaci v různých aplikacích.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications