LED osvětlení rozvaděče, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, délka: 350 mm, stupeň krytí: IP20, otočné (rozsah natáčení ±90°), včetně montážního příslušenství
Osvětlení rozvaděče
Osvětlení rozvaděče od společnosti Phoenix Contact zajišťuje optimální osvětlení vašeho rozvaděče. Instalace je vmžiku hotová. Především je i dolní třetina rozvaděče díky vysoce kvalitním optickým a prizmatickým vlastnostem nejlépe osvětlena. Vyberte ze dvou výkonových tříd a obzvláště flexibilního produktového portfolia osvětlení, které nejvíce vyhovuje vašim potřebám.
LED osvětlení rozvaděče, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, délka: 350 mm, stupeň krytí: IP20, otočné (rozsah natáčení ±90°), s detektorem pohybu, včetně montážního příslušenství
Osvětlení rozvaděče LED, širokopásmový vstup AC, teplota barvy 5000 K, s detektorem pohybu, typ zásuvky F (s ochranným kontaktem)
Osvětlení rozvaděče LED, širokopásmový vstup AC, teplota barvy 5000 K, s detektorem pohybu, typ zásuvky B (např. pro USA a Kanadu)
Osvětlení rozvaděče LED, širokopásmový vstup AC, teplota barvy 5000 K, s detektorem pohybu, typ zásuvky E (např. pro Francii a Belgii)
Připojovací kabel, 3-pólový, délka kabelu: 3 m
Spojovací kabel, 3-pólový, délka kabelu: 1,6 m
Vaše výhody
- Optimální prosvětlení celého rozvaděče je dosaženo vysoce kvalitní optikou
- Možnosti použití třídy 400 po celém světě díky širokopásmovému napájení
- Schválení UL umožňuje použití také na severoamerickém trhu
- Snížení emisí CO₂ zásluhou nízkého příkonu
- Variabilní možnosti montáže díky různým způsobům upevnění
Nové produkty
LED osvětlení rozvaděče se zásuvkou
Univerzální osvětlení rozvaděčů
Světlo se používá k osvětlení rozvaděčů. Lze jej používat univerzálně díky širokému rozsahu vstupního střídavého napětí a zásuvkám, které jsou specifické pro danou zemi. S integrovaným detektorem pohybu. Výrobek doplňují různé možnosti montáže.
Hlavní vlastnosti
- Široký rozsah vstupního napětí 100 V AC ... 240 V AC
- Zásuvky určené pro konkrétní zemi
- Integrovaný detektor pohybu
- Světelný výkon 1 400 lm
- Teplota barvy 5000 K (neutrální bílá)
Vaše výhody
- Optimální osvětlení rozvaděče díky integrované neoslňující optice
- Moderní a robustní konstrukce pro zajištění dlouhé životnosti
- Jasně osvětlený pracovní prostor díky vysokému světelnému výkonu
- Zásuvky umožňují provoz externích přístrojů
Osvětlení rozvaděče PLD třídy 400
Osvětlení rozvaděče třídy 400 se vyznačuje optimálním prosvětlením vnitřního prostoru rozvaděče včetně jeho spodní části díky výkonné optice. Širokopásmové napájení od 24 do 240 V AC/DC umožňuje použití na celém světě. Jednoduchou a rychlou instalaci osvětlení zaručuje technologie připojení push-in. Světlo lze natáčet v několika stupních a lze jej namontovat pomocí šroubů a magnetických úchytů, které jsou součástí dodávky, což vám poskytuje vysokou míru flexibility. Ta je zaručena i při ovládání osvětlení. Můžete si vybrat mezi verzí s integrovaným pohybovým čidlem nebo připojením k polohovému spínači dveří.
Osvětlení rozvaděče PLD třídy 708
Osvětlení rozvaděče PLD třídy 708 poskytuje vynikající prosvětlení vnitřních prostor rozvaděčů. Díky moderní technologii LED dosahují světelného toku 1400 lm a intenzity osvětlení 1480 lx na vzdálenost 1 metru. To zajišťuje optimální viditelnost i v tmavých partiích rozvaděče.
Toto osvětlení lze používat na celém světě, protože má širokopásmový vstup střídavého napětí od 100 do 240 V AC. Instalace je mimořádně jednoduchá a variabilní díky technologii zásuvného připojení a dodávanému šroubovému, uzamykacímu a magnetickému upevnění. Moderní a současný design osvětlení je nejen funkční, ale také estetický. Integrované zásuvky nabízejí také možnost provozování externích zařízení, jako jsou měřicí přístroje nebo notebooky, což zvyšuje funkčnost a pohodlí při práci na rozvaděči.