PLD E 409 W 350 MS - LED osvětlení rozvaděče
1319573

LED osvětlení rozvaděče, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, délka: 350 mm, stupeň krytí: IP20, otočné (rozsah natáčení ±90°), s detektorem pohybu, včetně montážního příslušenství

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úspora nákladů na kabeláž u řazených rozváděčů díky sériovému zapojení
Optimální osvětlení rozvaděče díky integrovanému prismatickému rozvodu a výkyvnosti
Širokopásmový vstup 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Rozšířený teplotní rozsah: –25 °C ... +70 °C (při 24 V DC)
Životnost LED 50000 hodin (hodnota L70) zamezuje nutnosti výměny svítidel
Detektor pohybu