Prostorově úsporný elektroměr stejnosměrného proudu EMpro k měření odolnému proti manipulaci a k přesné fakturaci

26.09.2023
Prostorově úsporný stejnosměrný elektroměr 650 kW pro měření výkonu do 650 kW odolnému proti manipulaci.

Nový kompaktní stejnosměrný elektroměr EMpro značky Phoenix Contact umožňuje prostorově úsporné přesné měření proudu a napětí až do hodnoty 650 A / 1000 V DC, aniž by hrozilo riziko manipulace.

Osvědčené rozhraní RS-485 s protokolem SLIP v datovém formátu OCMF a schválení zákona o kalibraci jsou vhodné k účelům účtování v oblasti nabíjecí infrastruktury.

Elektroměr stejnosměrného proudu poskytuje měření stejnosměrných proudů a napětí třídy přesnosti B (EN 50470-3), aniž by bylo nutné použít další měnič proudu. Díky konstrukční šířce pouhých 107,2 mm potřebuje produkt na nosné liště místo pouze pro šest dělicích jednotek (TE). Při použití k fakturaci splňuje elektroměr stejnosměrného proudu německý zákon o kalibraci, což zahrnuje mechanicky odolné pouzdro proti neoprávněné manipulaci i podepisování hodnot elektroměru a časovou synchronizaci elektroměru. Chladič produktu s integrovaným měřením zkratu umožňuje spolehlivý provoz v rozšířeném rozsahu teplot od -40 °C do 80 °C. Vestavěné rozhraní RS-485 slouží ke komunikaci naměřených dat s nadřazenými řídicími systémy pomocí zjednodušeného protokolu point-to-point SLIP.

Díky použití datového formátu OCMF a možnosti kompenzace ztrát na nabíjecím kabelu je navíc elektroměr EMpro užitečný při účtování během postupu nabíjení v infrastruktuře elektromobility, zejména jako předprogramované systémové řešení v interakci s řídicími regulátory nabíjení stejnosměrným proudem CHARX control značky Phoenix Contact.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications