Nabíjecí zásuvky CCS s osazeným kabelovým svazkem: Řešení připravené k instalaci pro elektromobily

07.05.2025
nabijeci-zasuvky-ccs-s-individualnim-osazenim-charx- connect-universal

Univerzální nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal od společnosti Phoenix Contact slouží jako rozhraní s technologií nabíjení High Power Charging s nabíjecím výkonem až 700 kW, které výrazně zkracuje dobu nabíjení elektromobilů a mobilních strojů. Poprvé jsou nyní k dispozici nabíjecí zásuvky CCS typu 2 s osazeným kabelovým svazkem jako řešení připravené k instalaci.

Nové nabíjecí zásuvky CCS typu 2 CHARX connect universal, které jsou připravené k instalaci, jsou nyní k dispozici se standardními konektory pro širokou škálu požadavků trhu od jediného výrobce. Osazené nabíjecí zásuvky jsou přitom kompatibilní se standardními palubními nabíječkami a četnými připojeními PDU a BMS. Umožňují dodatečnou montáž kabelových šroubení a podporují nabíjení AC/DC pro užitková vozidla, těžká nákladní vozidla a podobné aplikace.
Díky individuálně přizpůsobitelnému nabíjecímu výkonu, připojovacímu kabelu a napětí akčního členu splňují nabíjecí zásuvky CCS širokou škálu specifických požadavků. Přesné měření teploty a vysoké krytí IP zajišťují maximální bezpečnost. Vývoj a výroba těchto nabíjecích zásuvek probíhá v souladu s automobilovou normou IATF 16949.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications