Univerzální nabíjecí zásuvky CCS – nyní nepřetržité nabíjení výkonem 375 kW

22.04.2024
Nabíjecí zásuvky elektromobilů CCS typu 1 a typu 2 pro nepřetržité nabíjení výkonem 375 kW

Nabíjecí zásuvky elektromobilů CCS CHARX connect universal z nabídky společnosti Phoenix Contact nyní umožňují také trvalé nabíjení typu High Power Charging při výkonu 375 kW.

Nová výkonová třída nabíjecích zásuvek typu 1 a typu 2 umožňuje nepřetržité a nechlazené nabíjení typu HPC, což výrazně zkracuje doby nabíjení elektromobilů i mobilních strojů. Průřezy kabelů až 120 mm², optimalizovaná technologie připojení mezi stejnosměrnými kontakty a vysokonapěťovými vedeními, jakož i vysoce přesné měření teploty umožňují realizaci nepřetržitého a bezpečného nabíjení výkonem 375 kW. V závislosti na podmínkách, jakými jsou například teplota okolí, umístění kabelů ve vozidle nebo profil nabíjení specifický pro příslušnou aplikaci, lze v režimu posilovače krátkodobě dosahovat i výrazně vyššího nabíjecího výkonu než 500 kW (>500 A / 1 000 V).

Nabíjecí zásuvky CCS kompatibilní s technologií HPC mají v přední oblasti stupeň ochrany IP6K6K a IP6K9K i při otevřených dvířkách nabíjecí zásuvky. Přední oblast je tudíž chráněna před silným proudem stříkající vody pod zvýšeným tlakem, tedy před vodou při vysokotlakém čištění nebo čištění parním proudem, a rovněž před vnikáním prachu.

Příslušné vnější rozměry a šroubovací geometrie nabíjecích elektromobilů jsou ve všech případech totožné. Díky tomu mohou výrobci vždy naplánovat stejný konstrukční prostor pro každý elektromobil nezávisle na cílovém trhu – od lodi až po motocykl.

Nabíjecí zásuvky CCS byly vyvinuty podle normy IATF 16949, aby splňovaly přísné požadavky automobilového průmyslu. Tato robustní a osvědčená technologie je nyní díky využití řešení CHARX connect universal dostupná pro všechny typy elektromobilů.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications