Rychlé a přesné nulové řezy bez opakovaného měření

21.01.2025
Blok nulového řezu při použití se stříhačem nosných lišt PPS

Blok nulového řezu pro stříhač nosných lišt optimalizuje ruční řezání perforovaných nosných lišt tím, že umožňuje rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez nutnosti časově náročného opakovaného měření.

Pomocí nastavitelného posuvníku lze snadno nastavit různé podmínky nulového řezu, což výrazně zvyšuje flexibilitu a efektivitu procesu řezání. Tento adaptér od společnosti Phoenix Contact je vhodný zejména pro perforované nosné lišty typu NS 35/7,5, NS 35/15 a NS 15. Blok s nulovým řezem je vybaven válcovým čepem a magnety pro bezpečné uchycení. Je plně kompatibilní se stíhači profilů PPS od společnosti Phoenix Contact a zajišťuje tak bezproblémovou integraci do stávajících systémů. Blok nulového řezu pomáhá zajistit, aby perforované nosné lišty byly vždy řezány ve stejném bodě, což zajišťuje jednotný vzor otvorů u všech montážních lišt. Trvale kvalitní nulové řezy jsou možné díky jedinému nastavení. Protože již není nutné opakované měření a označování, snižuje se počet chyb při měření a odečítání a ušetří se značný čas.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications