Nová jednopólová přepěťová ochrana Valvetrab SPP

24.06.2025
Jednopólová přepěťová ochrana VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R s montáží na montážní lištu

Svodiče přepětí typu 2 z produktové řady Safe Protection Plus (SPP) od společnosti Phoenix Contact jsou nyní k dispozici také v jednopólových provedeních. Ke stávající konstrukční řadě tak přibylo pět produktů připravených k instalaci, z nichž každý je nabízen s kontaktem dálkového hlášení nebo bez něj.

Safe Protection Plus představuje perspektivní instalační a bezpečnostní vlastnosti, které zajišťují vysokou dostupnost zařízení. Nové jednopólové ochranné přístroje jsou k dispozici také jako kompletní položky, jejich konstrukce je však modulární. Skládají se ze základny, samotného ochranného konektoru a volitelného modulu dálkového hlášení. Základna je u všech variant VAL-SPP vybavena ochranou proti nesprávnému zapojení a ochranou proti dotyku. V něm jsou umístěny ochranné konektory typu 2. Předřazená pojistka svodiče v zástrčkách VAL-SPP byla rovněž optimalizována. Vybavuje ještě rychleji a spolehlivěji. Volitelná dálková signalizace obsahuje dvojitou izolaci, takže hlavní a pomocné obvody jsou od sebe galvanicky odděleny.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications