Mobilní tiskárny s termosublimačním tiskem pro všestranná řešení označování

21.05.2024
Mobilní termotransferová tiskárna karet THERMOMARK PRIME 2.0

Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem Thermomark Prime 2.0 od společnosti Phoenix Contact je všestranně použitelná. Kompaktní zařízení je vhodné jak k centrálnímu použití v označovací buňce, tak i k označování přímo v prostředí aplikace. To umožňuje efektivní a flexibilní utváření pracovních procesů, což představuje velkou výhodu zejména v rozsáhlých systémech.

Tiskárna s termosublimačním tiskem dokáže označit více než 600 označovacích materiálů pro různé oblasti použití průmyslového značení. Díky osvědčené technologii termosublimačního tisku je označování svornic, vodičů a kabelů, jakož i přístrojů a zařízení, přesné a trvanlivé. Samostatná tiskárna umožňuje vysoce kvalitní popisování materiálů ve formátu karet a podložek za méně než 8 sekund. Thermomark Prime 2.0 dokáže pohodlně vytvářet řešení označování pro mobilní značení přímo v prostředí aplikace pomocí integrované softwarové aplikace Marking System. Zadávání dat na 7palcovém barevném dotykovém displeji tiskárny je jednoduché a intuitivní. Díky výměnnému výkonnému akumulátoru a jednoduché výměně materiálu a pásky je tiskárna připravena k použití všude, kdekoli je potřeba. Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku. Pro centrální použití, např. v označovací buňce, lze Thermomark Prime 2.0 snadno ovládat a spravovat prostřednictvím značicího softwaru společnosti Phoenix Contact. Software nabízí rozsáhlé možnosti úprav, přehledné uživatelské rozhraní a výkonná rozhraní pro efektivní import dat ze systémů E-CAD.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications