Přístrojové připojovací skříně připravené k instalaci pro střešní a volně stojící fotovoltaická zařízení

07.05.2025
Připojovací skříně generátoru (GAK) z produktové řady Solarline

Ve vizi All Electric Society je zelená elektřina spolehlivě dostupná kdykoli a za příznivou cenu. Vedle větrné energie se na výrobě obnovitelné energie významně podílí i solární energie. Specialisté, kteří plánují a instalují fotovoltaická zařízení, musejí zajistit jejich vysokou dostupnost a výkon. Pro tento účel nabízí společnost Phoenix Contact připojovací skříně generátoru (GAK) z produktové řady Solarline, a to jak pro malá střešní zařízení, tak i jako Combiner Box pro velká volně stojící zařízení.

GAK sbírá a rozvádí proudy z řetězců solárních modulů. Monitorují také výkon zařízení a chrání jednotlivé moduly před poškozením přepětím. V závislosti na vybavení lze volitelně konfigurovat další funkce. Příkladem je ochrana řetězců řetězcovými pojistkami a také odpojení řetězců od napětí prostřednictvím výkonového odpojovače stejnosměrného napětí nebo požárního spínače stejnosměrného napětí. Pro bezúdržbové připojení fotovoltaických řetězců jsou připojovací skříně generátoru v závislosti na provedení vybaveny buď našimi stěnovými průchodkami SUNCLIX, nebo kabelovými šroubeními na svornicích push-in. Předem osazené připojovací skříně umožňují rychlou instalaci a uvedení do provozu. Kompaktní řešení podporují modely měničů mnoha výrobců. Je také možné vytvořit GAK na míru.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications