Efektivní vytváření jednotlivých projektů označování

22.10.2024
Označovací software MARKING system

Intuitivní označovací software MARKING system od společnosti Phoenix Contact zajišťuje podporu v každé fázi procesu označování. Díky specifickým funkcím lze jednoduše a efektivně realizovat individuální řešení značení pro jakoukoli oblast použití.

Označovací software kombinuje výkonné funkce, intuitivní uživatelské rozhraní a efektivní import dat. V důsledku toho nabízí průběžnou podporu procesů od vyhledávání a vytváření produktů až po popisovací materiál, jenž je připraven k montáži. Software může centrálně ovládat a spravovat všechny označovací systémy od společnosti Phoenix Contact. Výsledkem jsou řešení pro označení řadových svornic, vodičů a kabelů, jakož i zařízení a systémů pro konkrétní použití. Kromě rozsáhlých funkcí pro vizuální návrh označovacích materiálů nabízí software efektivní funkce pro import dat a optimalizovaná rozhraní pro běžné systémy ECAD a formáty pro výměnu dat. Strukturovaná správa projektů podle normy IEC 81346 optimalizuje celý proces označování. Wire Marking Application Center může výrazně zjednodušit proces označování vodičů a kabelů. Pomocí podrobných strukturovaných informací ze schématu zapojení jsou uživatelé postupně provázeni celým procesem označování. Tato vlastnost zvyšuje efektivitu a snižuje riziko chybovosti. Rozhraní pro vývojové prostředí clipx ENGINEER umožňuje bezproblémové procesy od návrhu až po výrobu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications