Možnost univerzálního použití – nové univerzální nářadí

22.04.2025
Multifunkční kleště UNIFOX-MP 6-1 a UNIFOX-MP 7-1

Portfolio nářadí Unifox od společnosti Phoenix Contact bylo rozšířeno o dvojici nových multifunkčních kleští, trojici klešťových klíčů a kleště „Linemans“.

Multifunkční kleště Unifox-MP s ergonomickou dvousložkovou rukojetí kombinují šest nebo sedm funkcí v jednom nářadí. Umožňují nejen uchopení, ohýbání a stříhání vodičů, ale také odizolování kabelů a krimpování koncovek vodičů. Hranatý hrot usnadňuje prorážení a odstraňování otřepů ze zapuštěných krabic. Zatímco kleště Unifox-MP 6-1 řežou kabely bez pomačkání, model Unifox-MP 7-1 má boční štípací kleště. Lze s nimi snadno zkrátit jemné, středně tvrdé a klavírní dráty. Kleště mají také prostor pro lisování izolovaných kulatých kabelových ok.
Klešťový klíč UNIFOX-WRENCH kombinuje funkce kleští a klíče. Je ideální pro uchopení, držení, ohýbání a otáčení matic a šroubů a nabízí plynulé nastavení pomocí tlačítka a integrované stupnice pro rychlé a snadné nastavení velikosti klíče. Rovnoběžně posuvné, hladké čelisti chrání citlivý povrch před poškozením. Díky pákovému poměru více než 10:1 zajišťuje klešťový klíč vysokou upínací sílu, a tím i bezpečné uchycení.

Kombinované kleště „Linemans“ Unifox-LM jsou ideální pro uchopení, ohýbání a kroucení vodičů a pro lisování neizolovaných kabelových ok na trnu. Ergonomická dvousložková rukojeť zajišťuje pohodlí, zatímco vroubkované úchopové plochy a dodatečná úchopová plocha pod kloubem zajišťují optimální úchop. Díky mimořádně dlouhým břitům s tvrdostí 62-64 HRC nabízí Unifox-LM optimální řezný výkon a odolnost.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications