Ocenění pro relé PLC-INTERFACE s jističem v USA

10.06.2025
Relé PLC-INTERFACE s jističem a loga ocenění

Relé PLC-INTERFACE s jističem od společnosti Phoenix Contact získává zlato v soutěži Control Engineering 2025 Product of the Year a titul „Nejhodnotnější produkt“ v soutěži Plant Engineering 2025 Product of the Year v USA.

Soutěž „Výrobek roku v řídicí technice“ oceňuje průkopnické technologie v oblasti automatizace a řízení již téměř čtyři desetiletí. I v roce 2025 budou oceněny výrobky, které určují budoucnost průmyslového inženýrství. Nominované výrobky byly na severoamerickém trhu novinkou v období od 1. ledna do 31. prosince 2024. Společnost Phoenix Contact získala za PLC-INTERFACE s jističem zlato v kategorii „Power“.

Program „Plant Engineering Product of the Year“ slaví letos 37. výročí a je i nadále hlavním oceněním pro nejinovativnější a nejvlivnější nové produkty ve výrobním i nevýrobním průmyslu. Tento každoroční program čtenářské volby upozorňuje na inovace, které přinášejí revoluci do provozu zařízení a jsou hnací silou pokroku v odvětví. Společnost Phoenix Contact získala ocenění „Nejhodnotnější produkt (MVP)“ za PLC-INTERFACE s jističem.

Tato ocenění odrážejí závazek společnosti Phoenix Contact k neustálým inovacím v oblasti spínání a průmyslové automatizace. PLC-INTERFACE s jističem je kompaktní řešení pro spínání a jištění: Nabízí inovativní kombinaci reléového rozhraní a elektronické pojistky (výkonového spínače) v šířce pouhých 6,2 mm, což zajišťuje více místa v rozvaděči. Jmenovitý proud (1 až 6 A) a chování při vypnutí lze individuálně konfigurovat pomocí DIP přepínačů na přístroji. Aktivní výstup diagnostiky předává nadřazené řídicí jednotce spolehlivé stavové hlášení. Vizuální stavové hlášení je indikováno pomocí vícebarevné LED diody zelenou, žlutou a červenou barvou.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications