Nová přepěťová ochrana pro fotovoltaické aplikace

30.07.2024
Přepěťová ochrana VAL-SPP-…PV pro fotovoltaické aplikace namontovaná na nosné liště

Nové svodiče přepětí z produktové řady VALVETRAB SPP nabízené společností Phoenix Contact poskytují perspektivní instalační a bezpečnostní vlastnosti, a proto jsou vhodné také pro fotovoltaické aplikace.

Nová oddělovací funkce reaguje v případě přetížení ještě rychleji, což zajišťuje dodatečnou bezpečnost. Hlavní a pomocné obvody jsou nyní opatřeny dvojitou izolací. Potřebných vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů je dosahováno prostřednictvím prodloužených šroubových šachet a zaváděcích trychtýřů na produktu. Tímto opatřením je zajištěna také ochrana proti dotyku. Velkou výhodou při montáži je snížený utahovací moment, který činí pouhé 3 Nm namísto 4,5 Nm. Kromě toho byl optimalizován ukazatel stavu na jednotlivých ochranných konektorech. Zřetelně viditelný červený/zelený indikátor udává stav zástrček, který lze zjišťovat přímo na místě.

FV produkty řady VALVETRAB SPP se dodávají jako typické svodiče přepětí typu 2 pro různé úrovně stejnosměrného napětí od 600 do 1500 V. K dispozici je navíc svodič bleskového proudu typu 1 pro stejnosměrné napětí 1000 V. Svodiče přepětí se dodávají jak s kontaktem dálkového hlášení, tak i bez tohoto kontaktu.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications