Efektivní a přehledná montážní pracoviště
Nová vodičová brzda clipx Wire brake od společnosti Phoenix Contact umožňuje efektivní přípravu vodičů a propojení. Byla speciálně vyvinuta za účelem optimalizace uspořádání kabelů a zpřehlednění ručních pracovišť.
Brzda clipx Wire brake slouží ke strukturování vodičů v rozsahu průřezů od 0,5 do 6 mm². Dochází tak k výraznému usnadnění manipulace a organizace při přípravě vodičů a jejich propojování. Vodičovou brzdu lze namontovat na nosnou lištu NS 35 nebo přišroubovat k montážní desce pomocí šroubu s vnějším šestihranem (velikost klíče 8). Tím je umožněno flexibilní a současně stabilní upevnění.
Vodiče se provlečou brzdou vodičů a nemohou proklouznout mezi lamelami zpět. Brzdu clipx Wire brake lze popisovat popisovacím materiálem UCT-TM 6 nebo UC-TM 6. To zajišťuje přehled při současném zpracování různých průřezů vodičů a zabraňuje jejich záměně s podobnými průřezy. Strukturované uspořádání a umístění zkracuje průběžnou dobu, protože se výrazně zkracuje doba vyhledávání a přístupu ve výrobě.