Modulární systém pracoviště pro osazení nosných lišt

Modulární systémy pracoviště

Pomocí modulárních systémů pracoviště clipx BASIC line si můžete jednoduše sestavit své vlastní pracoviště, zvýšit tak efektivitu práce. Doplňte svoje pracoviště naším příslušenstvím nebo toto příslušenství využijte společně s našimi pracovními stanicemi pro rychlou optimalizaci procesu.

Vaše výhody

  • Individuální vybavování a rozšiřování pracovišť pomocí modulárního, škálovatelného příslušenství
  • Rychlá optimalizace procesu se zvýšenou efektivitou díky snadno realizovatelné koncepci
  • Zvýšení produktivity díky ergonomickému designu a strukturovanému uspořádání komponent
  • Optimalizované pro výrobní procesy v oblasti výroby rozvaděčů na základě dlouholetých zkušeností v oblasti procesního poradenství

Nové produkty

Softwarově podporovaný systém pracoviště pro osazení nosných lišt
Různé zásobníky pro podávání různých dílů a komponent
Vodičová zarážka pro strukturování vodičů na montážních pracovištích

Modulární systémy pracoviště

Pro efektivní procesy při výrobě rozvaděčů

Pomocí systémů pracoviště clipx BASIC line si můžete rychle a jednoduše sestavit své individuální pracoviště, zvýšit tak efektivitu a ergonomii práce. Modulární systém umožňuje kdykoli provádět flexibilní přizpůsobení nebo rozšíření podle vašich požadavků.

Hlavní vlastnosti

  • Systém pracoviště sestávající ze základního pracoviště a vhodného příslušenství
  • Přizpůsobené specifickým krokům procesu (např. kompletace, osazení, propojení)
  • Ergonomický design
  • Modulární konstrukce
  • Možnost integrace asistenčního softwaru pro pracovníky

Vaše výhody

  • Individuální vybavování a rozšiřování pracovišť pomocí modulárního, škálovatelného příslušenství
  • Rychlá optimalizace procesu se zvýšenou efektivitou díky snadno realizovatelné koncepci
  • Zvýšení produktivity díky ergonomickému designu a strukturovanému uspořádání komponent
  • Optimalizované pro výrobní procesy v oblasti výroby rozvaděčů na základě dlouholetých zkušeností v oblasti procesního poradenství

Modulární systém zásobníků

Pro efektivní podávání materiálu

Optimalizujte svůj montážní proces při výrobě rozvaděčů pomocí modulárního systému zásobníků pro efektivní podávání materiálu podle potřeb montáže. Různé typy zásobníků umožňují rychlé a flexibilní zajištění různých součástí a materiálů.

Hlavní vlastnosti

  • Posunovací zásobníky pro komponenty montované na kolejnici (např. svorky) a pro označovací materiály
  • Univerzální posunovací zásobník pro různé aplikace
  • Zásobník na volně vkládané malé díly
  • Flexibilní uspořádání policových přepážek
  • Různé montážní profily pro nalepení

Vaše výhody

  • Individuální přizpůsobení podávání materiálu podle potřeby a využití díky modulárnímu stavebnicovému systému
  • Cílený odběr požadovaných součástí v požadovaném množství díky selektivnímu podávání
  • Vylepšená ergonomie díky uspořádání součástí a komponent podle požadavků montáže
  • Zkrácení doby hledání při montáži díky efektivnímu podávání
  • Snížení chybovosti díky strukturovanému uspořádání součástí

Vodičová zarážka pro montážní pracoviště

Pro efektivní uspořádání pracoviště

Pomocí vodičové zarážky můžete na montážních pracovištích přehledně a bez námahy strukturovat vodiče v rozsahu průřezů od 0,5 do 6 mm². Vodičovou zarážku lze označit příslušným průřezem a jednoduše nainstalovat nasazením na nosné lišty.

Hlavní vlastnosti

  • Průřez vodičů: 0,5 … 6 mm²
  • Způsob upevnění: nasazení na nosnou lištu NS 35
  • Upevnění přišroubováním (volitelné)
  • Lze označovat pomocí popisovacího materiálu určeného pro svorky (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Rozměry (V׊×H): 11 mm × 45 mm × 70 mm

Vaše výhody

  • Úspora času a zkrácení doby hledání díky rychlému přístupu k vodičům
  • Přehledná montážní pracoviště pro propojování vodičů díky uspořádanému vedení vodičů
  • Snížení nebezpečí záměny při podobných průřezech díky možnostem značení
  • Zlepšená přístupnost vodičů díky flexibilním možnostem upevnění
  • Jednoduchá instalace díky kompatibilitě s nosnými lištami NS 35

Modulární systémy pracoviště řady clipx BASIC line

Modulární systémy pracoviště Pro efektivní procesy při výrobě rozvaděčů

Pomocí systémů pracoviště clipx BASIC line si můžete jednoduše sestavit své individuální pracoviště, zvýšit tak efektivitu a ergonomii práce. Díky rozšiřitelnosti lze naše příslušenství integrovat do stávajících pracovních stanic, nebo kombinovat s ergonomickými základními pracovními stanicemi. Tím je umožněno individuální vybavování pracovišť přesně podle vašich potřeb. Díky modulárnímu systému lze systémy pracovišť kdykoli flexibilně přizpůsobit specifickým požadavkům, nebo je např. rozšířit o další software.

Systémy pracovišť pro různé procesní kroky Lze flexibilně kombinovat a individuálně rozšiřovat

Systém pracoviště clipx BASIC line pro mechanické opracování pomocí řezačky nosných lišt
Systém pracoviště clipx BASIC line pro osazení při výrobě rozvaděčů
Systém pracoviště clipx BASIC line pro realizaci propojení při výrobě rozvaděčů
Systém pracoviště clipx BASIC line pro mechanické opracování pomocí řezačky nosných lišt

Naši základní pracovní stanici snadno a rychle zkombinujete s vhodným příslušenstvím a nářadím, jako jsou řezačky profilů a nosných lišt. Díky tomu můžete zkracovat standardní nosné lišty a elektroinstalační kanály nejen rychle a přesně, ale také bez třísek a otřepů. Základní pracovní stanice je vybavena držákem, např. pro připevnění psací podložky nebo monitoru. Ve spodní části má také prostor pro uložení velkého množství nosných lišt nebo elektroinstalačních kanálů. Stávající držáky na rámu poskytují dostatečnou oporu. Použití našeho bloku nulového řezu při ručním řezání perforovaných nosných lišt poskytuje další úsporu času. Blok nulového řezu umožňuje rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez časově náročného opakovaného měření. Bez větší námahy tak získáte optimalizované a čisté pracoviště pro ruční mechanické opracování.

Systém pracoviště clipx BASIC line pro osazení při výrobě rozvaděčů

Sestavte si efektivní pracoviště pro rychlé a snadné osazení montážních lišt. Kromě výškového nastavení je naše základní pracovní stanice vybavena uprostřed držákem, např. pro připevnění psací podložky nebo monitoru. Horní část se čtyřmi odkládacími plochami poskytuje více než dostatek místa pro přípravu materiálů a součástí. Pro efektivní dodávku materiálu použijte náš stavebnicový systém zásobníků, který sestává z různých typů zásobníků, dělicích přepážek a otevřených úložných schránek. To umožňuje rychlé a flexibilní osazení pracoviště velkým počtem různých součástí a materiálů. Použití otočného zajišťovacího přípravku pro nosné lišty zajišťuje stabilitu během osazení a umožňuje ergonomický a pohodlný způsob práce. Chcete-li zvýšit efektivitu výroby svorkovnic, jednoduše rozšiřte systém pracovní stanice o náš asistenční software pro pracovníky a systém pick-by-light.

Systém pracoviště clipx BASIC line pro realizaci propojení při výrobě rozvaděčů

Díky rozšiřitelnosti a modulární skladbě lze naši základní pracovní stanici flexibilně kombinovat s různým příslušenstvím. V horní části je mobilní pracovní stanice navíc vybavena odkládacími plochami, které poskytují ideální úložný prostor pro potřebné materiály, jako jsou kabely a vedení. Je také vybaven sklopnými postranními stolky a uzamykatelnou schránkou na nářadí se zásuvkami, ve kterém máte po ruce veškeré potřebné nářadí. Kromě držáku pro monitor lze instalovat také nosné lišty, které slouží například jako držáky pro otevřené úložné schránky k ukládání drobných dílů. Pro zajištění ještě čistší práce při propojení doporučujeme instalovat naši zajišťovací zarážku vodičů pro strukturování vodičů do průřezu 6 mm². Za účelem dosažení vyšší efektivity procesu propojování lze systém pracoviště snadno rozšířit o naše automatické nástroje a tiskové systémy a rovněž o asistenční software pro pracovníky. To vám umožní jednoduše a rychle připravovat velké množství vodičů k propojení přímo na místě.

Osoba odebírá z projektového vozíku materiály pro výrobu svorkovnic pro osazení nosných lišt

Projektový vozík

S naším projektovým vozíkem máte trvale po ruce všestranný pomocný prostředek pro vaši výrobu. Vozík lze používat k vychystávání a přepravě. Může také dočasně sloužit jako rozšířená odkládací plocha na osazovacím pracovišti, a tím zajišťovat lepší organizaci společně s vyšší efektivitou. Díky jeho modulárnímu provedení lze projektový vozík flexibilně přizpůsobovat vašim specifickým požadavkům. Ergonomický design a kompatibilita s našimi zásobníky a otevřenými úložnými přihrádkami nejen usnadňují nakládání a vykládání, nýbrž také poskytují četné možnosti použití. Vozík je vybaven řiditelnými kolečky a praktickými rukojeťmi, díky čemuž jej lze bez námahy přemísťovat i tehdy, je-li plně naložený.

Podrobné představení příslušenství


Montážní přípravek DIN RAIL FIXTURE pro výrobu svorkovnic

Montážní přípravek pro výrobu svorkovnic Bezpečná a ergonomická montáž nosných lišt

S naším montážním přípravkem můžete snadno a bezpečně vyrábět svorkovnice ergonomickým a pohodlným způsobem. Nosná lišta je upevněna pomocí šroubovatelných svorkových bloků, takže máte obě ruce volné pro osazování komponent. Díky funkci otáčení a posouvání lze montážní přípravek flexibilně otáčet a nastavovat. Měřicí stupnice umožňuje spolehlivě měřit absolutní rozměry a relativní vzdálenosti mezi komponenty. Kromě jednotlivých svorkovnic lze souběžně sestavit i několik malých svorkovnic. Použití otočného montážního přípravku zajišťuje stabilitu při osazování a usnadňuje přesnou a efektivní montáž svorkovnic.

  • Lepší ergonomie a bezpečná práce při montáži svorkovnic
  • Úspora času, protože je možná souběžná výroba několika svorkovnic
  • Pohodlná montáž popisovačů svorek díky funkci otáčení
  • Optimální pracovní podmínky v centrálním pohledu díky posuvné funkci
Vodičová brzda je osazena vodičem a na nosnou lištu připevněna zacvaknutím

Efektivní uspořádání pracoviště Pro větší pořádek při propojování

Pomocí vodičové brzdy můžete na montážních pracovištích snadno a přehledně strukturovat vodiče v rozsahu průřezů od 0,5 do 6 mm². Vodičovou brzdu lze označit příslušným průřezem a jednoduše nainstalovat zacvaknutím na montážní lišty. Vodičová brzda clipx WIRE brake tak umožňuje efektivní a ergonomické uspořádání pracoviště.

  • Úspora času a zkrácení doby hledání díky rychlému přístupu k vodičům
  • Zlepšená přístupnost vodičů díky flexibilním možnostem upevnění
  • Jednoduchá instalace díky kompatibilitě s nosnými lištami NS 35
  • Přehledná montážní pracoviště pro přípravu a propojování vodičů díky uspořádanému vedení vodičů
  • Snížení nebezpečí záměny při podobných průřezech díky možnostem značení
Vodičová brzda přišroubovaná k dřevěné desce

Flexibilní možnosti upevnění

Jednoduchá instalace a pohodlné používání: vodičovou brzdu lze nejen rychle nasazovat na montážní lištu a v případě potřeby opět odnímat, nýbrž také bez problémů upevňovat a flexibilně umísťovat na jiné povrchy, např. na dřevo. Přídavný držák vnějšího šroubu se šestihrannou hlavou umožňuje tuhé upevnění vodičové brzdy. Vodičová brzda clipx WIRE brake se přizpůsobí vašim individuálním požadavkům a poskytne vám vysokou míru flexibility při navrhování uspořádání pracoviště.

Modulární systém zásobníků Individuální zásobování materiálem od policových přepážek až po podávací systémy

Ruka odebírá řadovou svornici z podávacího zásobníku
Ruka odebírá měřicí převodník z univerzálního podávacího zásobníku
Ruka odebírá popisovací materiál z podávacího zásobníku
Ruka odebírá malý díl z otevřeného úložného boxu
Policová přepážka k rozčlenění nebo oddělení součástí
Sada příslušenství pro podávací zásobníky
Ruka odebírá řadovou svornici z podávacího zásobníku

K podávání svornic na montážních pracovištích použijte náš zásobník speciálně navržený na svornice s integrovaným přívodem zboží pro lepší přístupnost. Plnění a doplňování podávacího zásobníku je rychlé a snadné díky aretaci v zadní části podávacího mechanismu. Instalace se provádí jednoduchým nacvaknutím na přední a zadní T-profil adaptéru. Zásobník lze po připevnění k T-profilům adaptéru přesouvat, takže je zajištěna možnost flexibilního polohování bez velké námahy. Podávací zásobník díky svému uspořádání orientovanému na montáž umožňuje efektivní přívod potřebných součástí i jejich ergonomické odebírání.

Ruka odebírá měřicí převodník z univerzálního podávacího zásobníku

Náš univerzální zásobník s integrovaným přívodem zboží je vhodný k podávání různých součástí, jako jsou relé, měřicí převodníky nebo jističe vedení. Příslušné kluzné profily lze individuálně umístit podle požadavků a flexibilně je přizpůsobit různým šířkám. Postarají se o lepší vedení a dodatečnou stabilitu. V kombinaci s policovými přepážkami můžete bezpečně ukládat také velké komponenty a podávat je na montážních pracovištích bez rizika jejich převrácení. Podávací zásobník se instaluje jednoduchým nacvaknutím na přední a zadní T-profil adaptéru. Kromě efektivního přívodu umožňuje podávací zásobník díky svému uspořádání orientovanému na montáž také ergonomické odebírání potřebných součástí během procesu montáže.

Ruka odebírá popisovací materiál z podávacího zásobníku

Náš zásobník ve tvaru písmene U s integrovaným podavačem zboží je ideální k podávání popisovacích materiálů např. ve formátu podložek. Díky tvaru písmene U a šířce přizpůsobené produktům jsou popisovací materiály na montážních pracovištích vždy spolehlivě podávány ve správné poloze. Montáž podávacího zásobníku se provádí jednoduchým nacvaknutím na přední a zadní T-profil adaptéru. Zásobník lze jednoduše vyjmout jako celek a doplnit jej. Tím je usnadněna také manipulace. Podávací zásobník díky svému uspořádání orientovanému na montáž umožňuje v průběhu montážního procesu ergonomické odebírání popisovacího materiálu i jeho efektivní přívod.

Ruka odebírá malý díl z otevřeného úložného boxu

Na malé díly a materiály je k dispozici varianta zásobníku na volně vkládané zboží s otevřeným úložným boxem, jejíž sestavení je rychlé a snadné. Varianta se skládá ze dvou policových přepážek a v závislosti na požadavcích z jednoho nebo více otevřených úložných boxů. Policové přepážky se montují jednoduchým nacvaknutím na přední a zadní T-profil adaptéru. Díky snadnému posunu po profilech lze flexibilně upravovat šířku oddílů. Otevřené úložné boxy jsou k dispozici ve dvou různých velikostech. Pro větší přehlednost můžete tyto boxy individuálně označit pomocí integrovaného držáku štítků. Díky zaobleným hranám na přední straně umožňují otevřené úložné boxy nejen snadný přístup k potřebným malým dílům a materiálům, ale také ergonomické vyjmutí.

Policová přepážka k rozčlenění nebo oddělení součástí

Naše univerzálně použitelné policové přepážky pro individuální a přehledné uspořádání materiálu na montážních pracovištích lze použít k cílenému rozčlenění různých součástí nebo jednoduše jako dělicí přepážku. Přepážky se montují jednoduchým nacvaknutím na přední a zadní T-profil adaptéru. Díky snadnému posunu po profilech je lze flexibilně přesouvat a upravovat šířku oddílu. Díky vylamovacím místům v zadní části lze délku policových přepážek snadno upravit podle potřeby přímo na místě. Přepážky umožňují lepší organizaci a zkrácení doby hledání a přístupu k součástem v průběhu procesu montáže.

Sada příslušenství pro podávací zásobníky

Pokud potřebujete například zvětšit posuvnou plochu nebo zkrátit upínací vzdálenost u tenkých předmětů, lze podávací zásobníky rozšířit pomocí různých upínacích profilů v závislosti na vašich požadavcích. Dalším zvýšením je možné docílit také lepší stability u velmi vysokých součástí. Příslušenství je k dispozici jako sada a je kompatibilní pouze s univerzálním podávacím zásobníkem a podávacím zásobníkem na popisovací materiály.

Modulární systém zásobníků pro efektivní přívod materiálu na montážních pracovištích

Efektivní zásobování materiálem s modulárním systémem zásobníků

Díky modulárnímu systému zásobníků můžete svá montážní pracoviště rychle a flexibilně osadit různými součástmi. Zásobníky jsou k dispozici v různých provedeních a lze je velmi dobře přizpůsobit potřebám různých montážních úkonů. Zásobníky tak umožňují efektivní a ergonomické zásobování materiálem, čímž přispívají ke zvýšení produktivity.

  • Individuální přizpůsobení podávání materiálu podle požadavků a použití díky stavebnicovému systému
  • Cílený odběr požadovaných součástí v požadovaném množství díky selektivnímu podávání
  • Vylepšená ergonomie díky uspořádání součástí a komponent orientovanému na montáž
  • Zkrácení doby hledání při montáži díky efektivnímu podávání
  • Snížení výskytu chyb díky strukturovanému uspořádání součástí
Blok nulového řezu pro řezačku nosných lišt

Blok nulového řezu pro řezačku nosných lišt Rychlé a přesné nulové řezy bez měření

Při ručním řezání perforovaných nosných lišt umožňuje blok nulového řezu rychlé a reprodukovatelné nulové řezy pomocí jediného nastavení bez časově náročného opakovaného měření. Blok nulového řezu vybavený válcovým čepem a magnety pro bezpečné uchycení se jednoduše nasadí na nosnou lištu. Pomocí posuvníku lze bez námahy nastavovat různé podmínky nulového řezu.

  • Reprodukovatelné a vysoce kvalitní nulové řezy u perforovaných nosných lišt pomocí jediného nastavení
  • Úspora času a snížení chybovosti u nulových řezů, protože již není nutné opakované měření a značení
  • Urychlení procesu řezání nosných lišt díky úspoře času u nulových řezů
  • Rychlé nastavení různých podmínek nulového řezu díky posuvníku