Naši základní pracovní stanici snadno a rychle zkombinujete s vhodným příslušenstvím a nářadím, jako jsou řezačky profilů a nosných lišt. Díky tomu můžete zkracovat standardní nosné lišty a elektroinstalační kanály nejen rychle a přesně, ale také bez třísek a otřepů. Základní pracovní stanice je vybavena držákem, např. pro připevnění psací podložky nebo monitoru. Ve spodní části má také prostor pro uložení velkého množství nosných lišt nebo elektroinstalačních kanálů. Stávající držáky na rámu poskytují dostatečnou oporu. Použití našeho bloku nulového řezu při ručním řezání perforovaných nosných lišt poskytuje další úsporu času. Blok nulového řezu umožňuje rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez časově náročného opakovaného měření. Bez větší námahy tak získáte optimalizované a čisté pracoviště pro ruční mechanické opracování.
Pracovní stanice pro řezání nosných lišt a kabelových kanálů