Modulární systémy pracoviště

Pomocí systémů pracoviště clipx BASIC line si můžete jednoduše sestavit své individuální pracoviště, zvýšit tak efektivitu a ergonomii práce.
Modulární systémy pracoviště řady clipx BASIC line pro výrobu rozvaděčů

Pro efektivní procesy při výrobě rozvaděčů

Pomocí systémů pracoviště clipx BASIC line si můžete jednoduše sestavit své individuální pracoviště, zvýšit tak efektivitu a ergonomii práce. Modulární systém umožňuje kdykoli provádět přizpůsobení nebo rozšíření podle vašich požadavků. Doplňte svoje pracoviště naším příslušenstvím nebo toto příslušenství využijte společně s našimi pracovními stanicemi pro rychlou optimalizaci procesu.

Objevte naše systémy pracovišť pro různé procesní kroky.

Vaše výhody

  • Individuální vybavování a rozšiřování pracovišť pomocí modulárního, škálovatelného příslušenství
  • Rychlá optimalizace procesu se zvýšenou efektivitou díky snadno realizovatelné koncepci
  • Zvýšení produktivity díky ergonomickému designu a strukturovanému uspořádání komponent
  • Optimalizované pro výrobní procesy v oblasti výroby rozvaděčů na základě dlouholetých zkušeností v oblasti procesního poradenství
Osoba osazuje základní pracovní stanici zásobníky pro řadové svornice

Individuální vybavení

Díky jeho rozšiřitelnosti lze příslušenství integrovat do stávajících pracovních stanic nebo kombinovat s ergonomickými základními pracovními stanicemi. Tím je umožněno individuální vybavování pracovišť přesně podle vašich potřeb. Díky modulárnímu systému lze systémy pracovišť kdykoli flexibilně přizpůsobit specifickým požadavkům nebo je např. rozšířit o další software.

Systémy pracoviště řady clipx BASIC line pro rychlou optimalizaci procesů při výrobě rozvaděčů

Rychlá optimalizace procesu

Modulární systémy pracovišť jednoduše realizovatelná a individuálně přizpůsobená řešení pracovišť pro optimalizaci výrobních procesů v oblasti výroby rozvaděčů. Flexibilní skladba a přizpůsobitelnost umožňují vytváření ergonomických a strukturovaných pracovišť se zlepšeným sledem pracovních úkonů. To znamená, že lze dosahovat rychlého zvýšení účinnosti s menším úsilím.

Osoba vyrábí svorkovnice za použití systému pracoviště clipx BASIC line

Zvýšení produktivity

Ergonomicky navržené systémy pracoviště lze používat podle potřeby, a proto poskytují možnost dlouhodobě optimalizovat výrobní postupy. Strukturované uspořádání potřebných součástí umožňuje efektivní přípravu materiálu. Kromě zlepšené ergonomie se zvyšuje také produktivita, protože se zkracuje doba vyhledávání a snižuje počet chyb.

Dvě osoby hovoří o funkci zajišťovací zarážky vodiče jako rozšíření pracoviště pro provádění propojení

Osvědčené v praxi

Systémy pracovišť, které jsou speciálně koncipované pro výrobu rozvaděčů, vycházejí z dlouholetých zkušeností a odborných znalostí v oblasti procesního poradenství i z úspěšné spolupráce se zákazníky. Na základě osvědčených řešení jsme vytvořili „standard“, který je optimálně navržen pro postupy prováděné při výrobě rozvaděčů a který je i přesto možné dále přizpůsobovat vašim požadavkům.

Základ pro tvorbu efektivních procesů ve výrobě rozvaděčů

Škálovatelná řešení pracoviště s řadou clipx BASIC line


Systém pracoviště pro mechanické opracování

Základní pracovní stanice řady clipx BASIC line pro mechanické opracování
Systém pracoviště pro mechanické opracování pomocí zařízení k zkracování nosných lišt
Osoba řeže nosné lišty za použití systému pracoviště pro mechanické opracování
Základní pracovní stanice řady clipx BASIC line pro mechanické opracování

Základní pracovní stanice je vybavena držákem, např. pro připevnění psací podložky nebo monitoru, který lze flexibilně výškově polohovat. Vybaven je také výsuvnou zásuvkou, která je umístěna pod pracovním stolem. Dolní oblast poskytuje místo pro ukládání nejrůznějších nosných lišt nebo elektroinstalačních kanálů do délky 2 m. Stabilitu přitom zajišťují stávající držáky na podstavci. V horní oblasti pracovní stanice se nachází další odkládací plocha.

Přejít k produktu
Systém pracoviště pro mechanické opracování pomocí zařízení k zkracování nosných lišt

Základní pracovní stanici rychle a jednoduše zkombinujete s vhodným příslušenstvím a potřebným nářadím. Pomocí našich zařízení k zkracování profilů a lišt můžete řezat normované nosné lišty a elektroinstalační kanály nejen rychle a přesně, nýbrž také bez třísek a otřepů. Optimalizovaný pákový poměr přitom zajišťuje pohodlnou práci. Díky držáku na nápoje, který jednoduše připevníte k podstavci, bude vaše pracoviště uklizené a čisté. Bez větší námahy tak získáte optimalizované a čisté pracoviště pro ruční mechanické opracování.

Přejít k seznamu produktů
Osoba řeže nosné lišty za použití systému pracoviště pro mechanické opracování

Dosáhněte vyšší efektivity mechanického opracování díky rozšíření systému pracoviště. Všechny výrobní podklady a objednávky lze kdykoli vyvolat prostřednictvím monitoru. Digitální poskytování dat přispívá k snížení výskytu chyb a zkracuje dobu chodu. Použití našeho bloku nulového řezu při ručním řezání perforovaných nosných lišt poskytuje další úsporu času. Blok nulového řezu umožňuje rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez časově náročného opakovaného měření. Pomocí naší tiskárny s termosublimačním tiskem THERMOMARK ROLL 2.0 můžete označovat opracované nosné lišty a elektroinstalační kanály přímo na pracovišti. To znamená, že hotové zakázky lze jednoznačně přiřazovat i navzdory případným odchylkám v zakázce.

Přejít k seznamu produktů

Systém pracoviště pro osazování

Základní pracovní stanice řady clipx BASIC line pro osazování nosných lišt
Systém pracoviště clipx BASIC line pro osazování při výrobě rozvaděčů
Osoba pracuje na systému pracoviště, který je určen k osazování při výrobě rozvaděčů
Základní pracovní stanice řady clipx BASIC line pro osazování nosných lišt

Kromě výškově přestavitelného pracovního stolu je základní pracovní stanice vybavena držákem, např. pro upevnění psací podložky nebo monitoru. Horní část se čtyřmi odkládacími plochami poskytuje více než dostatek místa pro přípravu materiálů a součástí potřebných pro osazování nosných lišt. Ergonomické uspořádání pracovní stanice přitom umožňuje pohodlnou práci s přestavitelnou výškou a krátkými dosahovými vzdálenostmi.

Přejít k produktu
Systém pracoviště clipx BASIC line pro osazování při výrobě rozvaděčů

Rychle a jednoduše si sestavte své efektivní pracoviště pro osazování nosných lišt. Díky rozšiřitelnosti a modularitě lze základní pracovní stanici kombinovat s různým příslušenstvím přesně podle vašich požadavků. Náš modulární stavebnicový systém zásobníků, který sestává z různých typů zásobníků, dělicích přepážek regálových přihrádek a otevřených úložných schránek, zajišťuje individuální zásobování materiálem připraveným k montáži. To umožňuje rychlé a flexibilní osazování pracoviště velkým počtem různých součástí a materiálů. Zásobníky jsou k dispozici v různých provedeních a lze je velmi dobře přizpůsobit potřebám různých montážních úkonů. Použití otočného zajišťovacího zařízení pro nosné lišty zajišťuje stabilitu při osazování a umožňuje ergonomický a pohodlný způsob práce.

Přejít k seznamu produktů
Osoba pracuje na systému pracoviště, který je určen k osazování při výrobě rozvaděčů

Použití digitálních výrobních podkladů a asistenčních systémů umožňuje nejen zvyšování efektivity při výrobě svorkovnic, nýbrž také flexibilnější využití personálu. Náš systém pracoviště lze proto flexibilně rozšiřovat pomocí softwaru a systému pick-by-light. Náš asistenční software clipx ENGINEER assemble přebírá všechna nezbytná data přímo z oblasti konstrukční přípravy a umožňuje intuitivní montáž svorkovnic na základě pokynů vydávaných krok za krokem a s využitím přímého ovládání systému pick-by-light. Tento softwarově podporovaný proces zpracování zmenšuje zdroje chyb a zkracuje doby hledání, a umožňuje tak osazování složitých svorkovnic prováděné pouze zaučenými pracovníky.

Přejít k seznamu produktů

Systém pracoviště, který je určen k přípravě vodičů a k propojení

Základní pracovní stanice řady clipx BASIC line pro přípravu vodiců a propojení při výrobě rozvaděčů
Systém pracoviště clipx BASIC line pro realizaci přípravy vodičů a propojení při výrobě rozvaděčů
Osoba pracující na systému pracoviště clipx BASIC line pro realizaci přípravy vodičů a propojení při výrobě rozvaděčů
Základní pracovní stanice řady clipx BASIC line pro přípravu vodiců a propojení při výrobě rozvaděčů

Základní pracovní stanice je vybavena praktickou a uzamykatelnou schránkou na nářadí se zásuvkami, jejímž prostřednictvím máte po ruce veškeré potřebné nářadí. Sklopné postranní stolky poskytují v případě potřeby další pracovní plochu a v době, kdy je nepoužíváte, je lze prostorově úsporným způsobem ukládat. V horní oblasti je pracovní stanice navíc vybavena odkládacími plochami, které poskytují ideální úložný prostor pro potřebné materiály, jako jsou kabely a vedení. Díky řiditelným kolečkům s brzdou lze mobilní stanici bez námahy přemísťovat ke každému rozvaděči, který má být vyroben, nebo na jiné místo, čímž je zajištěna maximální flexibilita.

Přejít k produktu
Systém pracoviště clipx BASIC line pro realizaci přípravy vodičů a propojení při výrobě rozvaděčů

Díky rozšiřitelnosti a modulární skladbě lze základní pracovní stanici flexibilně kombinovat s různým příslušenstvím. Kromě monitoru lze např. namontovat také nosné lišty, které slouží jako držáky pro otevřené úložné schránky - ideální pro zachování pořádku a zajištění snadné dosažitelnosti malých dílů. Pro ještě větší pořádek při propojení doporučujeme nainstalovat kabelovou zarážku. Pomocí kabelové zarážky je možné snadno a přehledně strukturovat vodiče v rozsahu průřezů od 0,5 do 6 mm². Lze ji označovat podle průřezu vodiče a díky kompatibilitě s nosnými lištami NS 35 se jednoduše instaluje. Rychlý přístup k vodičům a možnost popisování nejen zkracují dobu hledání, nýbrž také minimalizují nebezpečí záměny při práci s podobnými průřezy. K přehlednějšímu uspořádání přispívá také nádoba na odpad.

Přejít k seznamu produktů
Osoba pracující na systému pracoviště clipx BASIC line pro realizaci přípravy vodičů a propojení při výrobě rozvaděčů

Za účelem dosažení vyšší efektivity procesu propojování můžete systém pracoviště snadno rozšířit o naše automatické nástroje a tiskové systémy a rovněž o asistenční software pro pracovníky. To vám umožní jednoduše a rychle připravovat velké množství vodičů k propojení přímo na místě. Pomocí automatu na odstraňování izolace E.FOX S 10 můžete jednoduše a efektivně zpracovávat vodiče s rozdílnými průřezy a izolacemi. Pomocí tiskárny THERMOMARK E.WIRE můžete automaticky tisknout a aplikovat označení kabelů v jediném kroku. Asistenční software pro pracovníky poskytuje přehledným způsobem nezbytné informace na základě dat exportovaných ze systému ECAD a provádí pracovníky jednotlivými kroky postupu zpracování. K dalšímu zvýšení efektivity přispívá také přímé ovládání automatických nástrojů a tiskových systémů.

Přejít k seznamu produktů

Mobilní pracovní stůl pro montáž a propojení

Mobilní pracovní stůl pro montáž a propojení
Osoba pracuje na montážní desce na pojízdném montážním stole
Sedící osoba pracující na rozvaděči na pojízdném montážním stole
Mobilní pracovní stůl pro montáž a propojení

Mobilní montážní stůl nabízí flexibilní a stabilní pracovní plochu pro montáž a propojení montážních desek a rozvaděčů. Výšku lze plynule nastavovat, a to i při zátěži. Pracovní plochu můžete také naklonit a přizpůsobit tak montážní stůl svým požadavkům. Integrovaná odkládací plocha vytváří prostor například pro krabice, nářadí nebo jiné materiály. To vám umožní pracovat ergonomicky, efektivně a bez namáhání zad.

Přejít k produktu
Osoba pracuje na montážní desce na pojízdném montážním stole

Montážní stůl je vybaven vodicími kladkami a praktickými úchyty, takže jej lze snadno přemístit na požadované místo. Slouží také jako nosič obrobků a umožňuje bezpečnou přepravu montážních desek a rozvaděčů během celého montážního procesu. Montážní vozík je praktický i v době, kdy se nepoužívá. Díky kompaktnímu provedení jej lze uložit a ušetřit tak místo.

Přejít k produktu
Sedící osoba pracující na rozvaděči na pojízdném montážním stole

Ať už sedíte, nebo stojíte: díky možnosti nastavení výšky a sklonu se montážní stůl dokonale přizpůsobí vašemu způsobu práce. Díky tomu můžete pohodlně a ergonomicky provádět různé pracovní úkony v různých polohách. Výsledkem jsou efektivnější procesy, lepší pracovní podmínky a udržitelné zvýšení produktivity. Další výhodou je snadná manipulace s různými nástavbami. Měnící se obrobky nebo montážní koncepce lze rychle zvednout a bezpečně upevnit - bez dlouhého přípravného času. To zvyšuje vaši flexibilitu a pomáhá vám přizpůsobit se měnícím se požadavkům na výrobu a montáž. Využijte výhod mobilního, přizpůsobitelného řešení, které lze snadno integrovat do různých výrobních konceptů a které umožňuje šetrnou práci v různých polohách.

Přejít k produktu
Osoba odebírá z projektového vozíku materiály pro výrobu svorkovnic pro osazení nosných lišt

Projektový vozík

S naším projektovým vozíkem máte trvale po ruce všestranný pomocný prostředek pro vaši výrobu. Vozík lze používat k vychystávání a přepravě. Může také dočasně sloužit jako rozšířená odkládací plocha na osazovacím pracovišti, a tím zajišťovat lepší organizaci společně s vyšší efektivitou. Díky jeho modulárnímu provedení lze projektový vozík flexibilně přizpůsobovat vašim specifickým požadavkům. Ergonomický design a kompatibilita s našimi zásobníky a otevřenými úložnými přihrádkami nejen usnadňují nakládání a vykládání, nýbrž také poskytují četné možnosti použití. Vozík je vybaven řiditelnými kolečky a praktickými rukojeťmi, díky čemuž jej lze bez námahy přemísťovat i tehdy, je-li plně naložený.

Podrobné představení příslušenství

Zajišťovací zarážka vodiče opatřená popisem je společně s vodičem upevněna na nosné liště
Modulární systém zásobníků pro efektivní přívod materiálu na montážních pracovištích
Použití bloku nulového řezu při řezání nosných lišt
Montážní přípravek DIN RAIL FIXTURE pro výrobu svorkovnic
Žena vybírá řadové svornice z regálového prostoru pomocí systému pick-by-light
Zajišťovací zarážka vodiče opatřená popisem je společně s vodičem upevněna na nosné liště

Pro větší pořádek při propojování: Pomocí zajišťovací zarážky vodiče můžete na montážních pracovištích snadno a přehledně strukturovat vodiče v rozsahu průřezů od 0,5 do 6 mm². Díky možnosti popisování je můžete označovat příslušným údajem o průřezu vodiče. Zajišťovací zarážku vodiče lze rychle umísťovat na nosnou lištu, kde je zajištěna zapadnutím, a v případě potřeby ji opět odstranit. Navíc ji lze bez problémů připevňovat i k jiným povrchům, např. ke dřevu, a flexibilně umísťovat.

Přehled výhod:

  • Úspora času a zkrácení doby hledání díky rychlému přístupu k vodičům
  • Zlepšená přístupnost vodičů díky flexibilním možnostem upevnění
  • Jednoduchá instalace díky kompatibilitě s nosnými lištami NS 35
  • Přehledná montážní pracoviště pro přípravu a propojování vodičů díky uspořádanému vedení vodičů
  • Snížení nebezpečí záměny při podobných průřezech díky možnostem značení

Přejít k produktu
Modulární systém zásobníků pro efektivní přívod materiálu na montážních pracovištích

Od dělicích příček regálových přihrádek až po posuvové systémy: Díky modulárnímu systému zásobníků můžete svá montážní pracoviště rychle a flexibilně osazovat různými součástmi. Zásobníky jsou k dispozici v různých provedeních a lze je velmi dobře přizpůsobit potřebám různých montážních úkonů. Instalace se provádí jednoduchým umístěním na montážní profily a následným zapadnutím.

Přehled výhod:

  • Individuální přizpůsobení podávání materiálu podle potřeby a využití díky modulárnímu stavebnicovému systému
  • Cílený odběr požadovaných součástí v požadovaném množství díky selektivnímu podávání
  • Vylepšená ergonomie díky uspořádání součástí a komponent podle požadavků montáže
  • Zkrácení doby hledání při montáži díky efektivnímu podávání
  • Snížení chybovosti díky strukturovanému uspořádání součástí

Přejít k seznamu produktů
Použití bloku nulového řezu při řezání nosných lišt

Rychlé, přesné nulové řezy bez měření: Při ručním řezání perforovaných nosných lišt umožňuje blok nulového řezu rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez časově náročného opakovaného měření. Blok nulového řezu vybavený válcovým čepem a magnety pro bezpečné uchycení se jednoduše nasadí na nosnou lištu. Pomocí posuvníku lze bez námahy nastavovat různé podmínky nulového řezu.

Přehled výhod:

  • Reprodukovatelné a vysoce kvalitní nulové řezy u perforovaných nosných lišt pomocí jediného nastavení
  • Úspora času a snížení chybovosti u nulových řezů, protože již není nutné opakované měření a značení
  • Urychlení procesu řezání nosných lišt díky úspoře času u nulových řezů
  • Rychlé nastavení různých podmínek nulového řezu díky posuvníku

Přejít k produktu
Montážní přípravek DIN RAIL FIXTURE pro výrobu svorkovnic

S naším ergonomickým montážním přípravkem můžete svorkovnice vyrábět pohodlně a bezpečně. Nosná lišta je upevněna pomocí svorkových bloků, takže budete mít obě ruce volné pro osazování komponent. Díky funkci otáčení a posouvání lze montážní zařízení flexibilně otáčet a nastavovat. Měřicí stupnice umožňuje spolehlivě měřit absolutní rozměry a relativní vzdálenosti mezi součástmi. Kromě jednotlivých svorkovnic lze instalovat i několik malých paralelních svorkovnic.

Přehled výhod:

  • Lepší ergonomie a bezpečná práce při montáži svorkovnic
  • Jednoduché a bezpečné upevnění nosné lišty pomocí šroubovacích svorkových bloků
  • Úspora času, protože je možná souběžná výroba několika svorkovnic
  • Pohodlná montáž popisovače svorek díky funkci otáčení
  • Optimální pracovní podmínky v centrálním pohledu díky posuvné funkci

Přejít k produktu
Žena vybírá řadové svornice z regálového prostoru pomocí systému pick-by-light

Ideální doplněk vašeho montážního pracoviště: v kombinaci s naším asistenčním softwarem pro montážní pracovníky clipx ENGINEER zajišťuje systém pick-by-light rychlé a bezchybné odebírání materiálu bez zdlouhavého hledání. Jasné světelné signály na vyjmutém prostoru ukazují správnou součást. Zobrazení množství poskytuje informace o počtu požadovaných kusů. Vaši zaměstnanci okamžitě poznají, která součástka je požadována a v jakém množství. Díky modulární konstrukci lze systém flexibilně rozšiřovat.

Přehled vašich výhod

  • Zvýšená produktivita díky přesnému odebírání materiálu
  • Rychlý přístup urychluje proces montáže
  • Minimalizace chyb díky jasným vizuálním pokynům
  • Šetří čas, protože již není nutné vyhledávat články
  • Snadné seznámení díky intuitivnímu ovládání

Přejít k seznamu produktů