Zvýšení bezpečnosti monitorováním poruch na vedení

22.04.2025
Odporová síť pro bezdotykové spínače přiblížení s oddělovacím spínacím zesilovačem MINI Analog Pro

Na základě nové odporové sítě od společnosti Phoenix Contact lze bezpotenciálové kontakty a bezdotykové spínače přiblížení používat v kombinaci se vstupními moduly podle normy NAMUR IEC/EN 60947-5-6 pro monitorování poruch na vedení. To se ukazuje jako nepostradatelné v aplikacích s vysokými požadavky na bezpečnost.

Pomocí technologie push-in lze odporovou síť rychle a snadno integrovat do stávající kabeláže. Kompaktní pouzdro umožňuje flexibilní instalaci i ve stísněných prostorách, jako jsou kabelové kanály nebo malé skříně vysílačů. Díky prohlášení Simple Apparatus pro jednoduché provozní prostředky, která nejsou zdrojem vznícení, je odporová síť vhodná i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Praktické a efektivní řešení pro monitorování poruch na vedení je ideální pro modernizaci a zvýšení bezpečnosti v průmyslových aplikacích.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications